Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
RZ - RZ models
Unimec (IT)
Bevel gear boxes
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/rinvii_angolari/rz_asmtab.prj},{NB=RZ166_S8_R.1/1},{GRANDEZZA=166},{FORMA=8},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{A=166},{A1=21},{A2=11},{A4=144},{A5=152},{A10=242},{A11=625},{A14=346},{B=2},{C1=156},{D1=45},{E=107},{F=M12x30},{F1=M10x25},{G=83},{H2=90},{M1=14x9x80},{PPATH=rz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GRANDEZZA
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A10
[mm]
A11
[mm]
A14
[mm]
B
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D1
Ø h7
[mm]
E
Ø
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H2
[mm]
M1
[mm]
RZ86
86
86
15
10
70
84
134
177
192
2
84
24
59
M8x20
M6x12
43
50
8x7x40
RZ110
110
110
15
8
90
110
165
220
235
2
100
26
68
M10x25
M8x20
55
55
8x7x45
RZ134
134
134
18
9
114
132
197
264
282
2
122
32
80
M10x25
M8x20
67
65
10x8x55
RZ166
166
166
21
11
144
152
242
625
346
2
156
45
107
M12x30
M10x25
83
90
14x9x80
RZ200
200
200
23
11
174
182
292
392
415
2
185
55
120
M14x35
M10x25
100
110
16x10x100
RZ250
250
250
22
11
216
218
358
483
505
3
230
70
152
M16x40
M12x25
125
140
20x12x120
RZ350
350
350
30
17
320
330
500
675
705
5
345
85
240
M20x60
M12x25
175
170
22x14x150
RZ500
500
500
35
20
450
415
625
875
910
10
485
140
320
M30x80
M20x50
250
210
36x20x200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성