카탈로그: ULS
생성됨: 01.12.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ULS
LH N - Standard linear guide rail
ULS
Standard linear guide rail
LH
Powered by
CAD모델 선택
{uls/standard_linear_guide_rail/lh/lh_n_asmtab.prj},{NB=LHF25NN1-F00150-N0SS(15/15)(1)},{MODEL=LH},{TYPE=N},{SIZE=25},{LT=N},{CFT=F},{NCR=1},{RFT=F},{PL=0},{AG=N},{DPT=SS-Standard rubber dustproof},{NPR=},{SR=N},{OPT=SS},{EE=1},{RL=150.00},{P=60},{E1=15.00},{H1=5.5},{G=12.00},{MXL=4-M6x8L},{M=M8},{T1=14.0},{T2=10.00},{WR=23},{HR=22.0},{D=11.0},{HH=9.0},{DD=7.0},{E=20.0},{SCREW=M6x20},{RWEIGHT=3.21},{PPATH=assemblies/lh_n_asmcfg.prj},{MATERIAL=Carbon Steel},{RLX=0},{RLBOARD=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
DPT
Dust proof type
ⁿ/ₐ
SR
Special rule
ⁿ/ₐ
P
[mm]
E2
Rail hole pitch to the end side
[mm]
DE
Distance to end
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
MXL
MxL
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
SCREW
Screw
[mm]
CC
[KN]
CO
[KN]
MR
[mm]
MP
[mm]
MY
[mm]
BWEIGHT
Block weight
[kg]
RWEIGHT
Rail weight
[kg]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
LHF15NN1-F00100-N0SS(20/2...
LH
15
SS-Standard rubber dustpr...
N
60
20.00
20/20
28
4.3
9.5
34
26
4.0
26
39.4
61.4
10.20
4.85
5.30
4-M4x5L
M5
6.00
7.95
7.70
15
15.0
7.5
5.3
4.5
20.0
M4x16
14.7
23.47
0.12
0.10
0.10
0.18
1.45
Carbon Steel
LHF20NN1-F00150-N0SS(15/1...
LH
20
SS-Standard rubber dustpr...
N
60
15.00
15/15
30
4.6
12.0
44
32
6.0
36
50.5
77.5
12.75
6.00
12.00
4-M5x6L
M6
8.00
6.00
6.00
20
17.5
9.5
8.5
6.0
20.0
M5x16
27.1
36.68
0.27
0.20
0.20
0.30
2.21
Carbon Steel
LHF25NN1-F00150-N0SS(15/1...
LH
25
SS-Standard rubber dustpr...
N
60
15.00
15/15
40
5.5
12.5
48
35
6.5
35
58.0
84.0
16.50
6.00
12.00
4-M6x8L
M8
8.00
10.00
9.00
23
22.0
11.0
9.0
7.0
20.0
M6x20
34.9
52.82
0.42
0.33
0.33
0.51
3.21
Carbon Steel
LHF30NN1-F00200-N0SS(20/2...
LH
30
SS-Standard rubber dustpr...
N
80
20.00
20/20
45
6.0
16.0
60
40
10.0
40
70.0
97.4
20.50
6.00
12.00
4-M8x10L
M10
8.50
9.50
13.80
28
26.0
14.0
12.0
9.0
20.0
M8x25
48.5
71.87
0.66
0.53
0.53
0.88
4.47
Carbon Steel
LHF35NN1-F00200-N0SS(20/2...
LH
35
SS-Standard rubber dustpr...
N
80
20.00
20/20
55
7.5
18.0
70
50
10.0
50
80.0
112.4
21.00
7.00
12.00
4-M8x12L
M10
10.20
16.00
19.60
34
29.0
14.0
12.0
9.0
20.0
M8x25
64.6
93.88
1.16
0.81
0.81
1.45
6.30
Carbon Steel
LHF45NN1-F00250-N0SS(20/2...
LH
45
SS-Standard rubber dustpr...
N
105
20.00
20/20
70
9.5
20.5
86
60
13.0
60
97.0
139.4
27.50
10.00
12.90
4-M10x17L
M12
16.00
18.50
30.50
45
38.0
20.0
17.0
14.0
22.5
M12x35
103.8
146.71
1.98
1.55
1.55
2.73
10.41
Carbon Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성