AH-T/TG - Linear Motion Rolling Guide
15-45 AXPB Linear Guide
ah_series
AH-T/TG
Powered by
CAD모델 선택
{ubc/ah_series/ah-t_ah-tg/ah_t_asmtab.prj},{NB=AH20TC1R100BT1C/(E20,20)_1/0/0/0/0/0/0},{MODEL=AH},{SIZE=20},{TOS=T : Flange type downward installation },{LOS=},{NOS=C1},{RL=100},{PS=T1},{AC=C},{EE=1},{E1=20.00},{POS1=0.00},{POS2=0.00},{POS3=0.00},{POS4=0.00},{POS5=0.00},{POS6=0.00},{H=30},{H1=4.6},{N=21.5},{W2=63},{W3=53},{W4=5.0},{M1=M6},{M11=6},{D=6},{H2=10.0},{H3=6.00},{W=20},{H4=17.5},{D3=6.0},{D4=9.5},{HH=8.5},{F=60},{FBSOSR=M5x16},{RW=2.21},{PPATH=assemblies/ah-t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
TOS
Types of sliders
ⁿ/ₐ
E2
Distance to right
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
W
[mm]
H4
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
HH
h
[mm]
F
[mm]
FBSOSR
Fixing bolt size of slide rail
[mm]
C
Basic dynamic load rating
[kN]
CO
Basic static load rating
[kN]
MR
Mr
[kN.m]
MP
Mp
[kN.m]
MY
My
[kN.m]
SW
Slider weight
[kg]
RW
Rail weight
[kg/m]
AH15TC1R77BT1C/(E8.5,8.5)
AH
15
T : Flange type downward ...
8.50
24
4.3
16.0
47
38
4.5
61.4
30
39.4
66.7
M5
8.9
3.95
15
15.0
4.5
7.5
5.3
60
M4x16
11.38
16.97
0.12
0.10
0.10
0.17
1.45
AH20TC1R100BT1C/(E20,20)
AH
20
T : Flange type downward ...
20.00
30
4.6
21.5
63
53
5.0
77.5
40
50.5
89.5
M6
10.0
6.00
20
17.5
6.0
9.5
8.5
60
M5x16
17.75
27.76
0.27
0.20
0.20
0.40
2.21
AH25TC1R106BT1C/(E23,23)
AH
25
T : Flange type downward ...
23.00
36
5.5
23.5
70
57
6.5
84.0
45
58.0
96.0
M8
14.0
6.00
23
22.0
7.0
11.0
9.0
60
M6x20
26.48
36.49
0.42
0.33
0.33
0.59
3.21
AH30TC1R120BT1C/(E20,20)
AH
30
T : Flange type downward ...
20.00
42
6.0
31.0
90
72
9.0
97.4
52
70.0
109.4
M10
16.0
6.50
28
26.0
9.0
14.0
12.0
80
M8x25
38.74
52.19
0.66
0.53
0.53
1.09
4.47
AH35TC1R135BT1C/(E27.5,27...
AH
35
T : Flange type downward ...
27.50
48
7.5
33.0
100
82
9.0
112.4
62
80.0
124.4
M10
18.0
9.00
34
29.0
9.0
14.0
12.0
80
M8x25
49.52
69.16
1.16
0.81
0.81
1.56
6.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성