카탈로그: TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
TTP-21T
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
Top Chains
Sprockets & Idler Wheels For Plastic Top Chain
Straight running
Sprockets for TTP chain
Powered by
CAD모델 선택
{tyc/top_chains/sprockets_idler_wheels_for_plastic_top_chain/straight_running/sprockets_for_ttp_chain/sprockets_for_ttp_chain.prj},{NB=TTP-21T30},{CNSORDERNO=TTP-21T30},{AT=21},{ET=10 1/2},{DP=129.2},{DO=130.0},{BS=Round},{D=30},{W=8},{H=33.3},{DH=90},{AM=0.4},{M=Reinforced polyamide (black)},{M2=Stainless steel},{BT=5.7 (0.58)},{X1=109.7},{VER=1},{PPATH=../parts/sprockets_for_ttp_chain_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AT
Actual Teeth
ⁿ/ₐ
ET
Effective teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch Diameter
[mm]
DO
Outside Diameter
[mm]
BS
Bore Shape
ⁿ/ₐ
D
Bore Diameter
[mm]
W
Keyway W
[mm]
H
Keyway H
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
AM
Approx. Mass
[kg]
M
Material (Body)
ⁿ/ₐ
M2
Material (Bolt/Nut)
ⁿ/ₐ
BT
Bolt tightening torque
[N/m (kgf/m)]
TTP-21T25
TTP-21T25
21
10 1/2
129.2
130.0
Round
25
8
28.3
90
0.4
Reinforced polyamide (bla...
Stainless steel
5.7 (0.58)
TTP-21T30
TTP-21T30
21
10 1/2
129.2
130.0
Round
30
8
33.3
90
0.4
Reinforced polyamide (bla...
Stainless steel
5.7 (0.58)
TTP-21T35
TTP-21T35
21
10 1/2
129.2
130.0
Round
35
10
38.3
90
0.4
Reinforced polyamide (bla...
Stainless steel
5.7 (0.58)
TTP-21T40
TTP-21T40
21
10 1/2
129.2
130.0
Round
40
12
43.3
90
0.4
Reinforced polyamide (bla...
Stainless steel
5.7 (0.58)
TTP-21T45
TTP-21T45
21
10 1/2
129.2
130.0
Round
45
14
48.8
90
0.4
Reinforced polyamide (bla...
Stainless steel
5.7 (0.58)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성