카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
9910534 - Temperature Detection, With Current Output
Turck
Sensors
temperature20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/temperature20sensors/9910534.prj},{NB=9910534},{BMENB=9910534},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/74/84/9910534.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/74/84/9910534.png},{DESCSHORT=Temperature Detection, With Current Output},{DESCLONG=Temperature Detection, With Current Output, Operating voltage 5.5…32 VDC, Immersion sensor, Miniature design, Analog output 4…20 mA, Factory setting 0…100 °C (other settings on request), Compression fitting process connection, Bendable probe (min. bending radius: 3x outer diameter; excluding 30-mm probe tip)},{EAN=4047101249408},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TTM100C-203A-CF-LI6-H1140-L150},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/9910534}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
9910534
9910534
Temperature Detection, Wi...
Temperature Detection, Wi...
4047101249408
Turck
TTM100C-203A-CF-LI6-H1140...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성