카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6837739 - Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/6837739.prj},{NB=6837739},{BMENB=6837739},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/3f/bd/6837739.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/3f/bd/6837739.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire), Operating voltage 7…33 VDC, Fully welded metal measuring cell, Pressure range 0…100 bar rel., 7…33 VDC, Analog output 4…20 mA, Process connection G1/2\" male thread, front sealing, Connector device, M12 × 1},{EAN=4047101430028},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT100R-2043-I2-H1141},{E=Stecker M12 x 1},{D=Aussengewinde - G1/2, vorne dichtend},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6837739}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6837739
6837739
Pressure Transmitter, Wit...
Pressure Transmitter, Wit...
4047101430028
Turck
PT100R-2043-I2-H1141
Stecker M12 x 1
Aussengewinde - G1/2, vor...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성