카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6837571 - Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/6837571.prj},{NB=6837571},{BMENB=6837571},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/96/0e/6837571.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/96/0e/6837571.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire), Operating voltage 7…33 VDC, Fully welded metal measuring cell, Pressure range -15…130 psi rel., Pressure peak orifice, 7…33 VDC, Analog output 4…20 mA, Process connection 1/8\"-27 NPT male thread, Plug-in device, M12 × 1},{EAN=4047101425796},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT130PSIV-2014-I2-H1141/X},{D=Aussengewinde - 1/8-27 NPT},{E=Stecker M12 x 1},{B=PT 2000},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6837571
6837571
Pressure Transmitter, Wit...
Pressure Transmitter, Wit...
4047101425796
Turck
PT130PSIV-2014-I2-H1141/X
Aussengewinde - 1/8-27 NP...
Stecker M12 x 1
PT 2000
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성