카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6832287 - Pressure Transmitter (Rotatable), With Analog Output and PNP/NPN Transistor Swit
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/6832287.prj},{NB=6832287},{BMENB=6832287},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/47/41/6832287.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/47/41/6832287.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter (Rotatable), With Analog Output and PNP/NPN Transistor Swit},{DESCLONG=Pressure Transmitter (Rotatable), With Analog Output and PNP/NPN Transistor Switching Output, Output 2 Reprogrammable as Switching Output, Operating voltage 18…30 VDC, Housing is rotatable after plugging the process connection, Reading of adjusted values without tool, Recessed pushbutton and keylock for secure programming, Permanent indication of pressure (bar, psi, kPa, MPa, misc), Peak pressure memory, Pressure range 0…100 bar rel.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6832287
6832287
Pressure Transmitter (Rot...
Pressure Transmitter (Rot...
4047101168839
Turck
PS100R-503-LI2UPN8X-H1141
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성