카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100000739 - Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100000739.prj},{NB=100000739},{BMENB=100000739},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/0d/65/100000739.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/0d/65/100000739.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire), Operating voltage 7…33 VDC, Ceramic measuring cell, Compact and robust design, Excellent EMC properties, Pressure range 0…25 bar rel., Pressure tip orifice, 7…33 VDC, Analog output 4…20 mA, Process connection M10 × 1 male thread, Plug-in device, M12 × 1},{EAN=4047101442236},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT25R-1041-I2-H1141/X},{E=Stecker M12 x 1},{D=Aussengewinde - M10x1, hinten dichtend},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100000739
100000739
Pressure Transmitter, Wit...
Pressure Transmitter, Wit...
4047101442236
Turck
PT25R-1041-I2-H1141/X
Stecker M12 x 1
Aussengewinde - M10x1, hi...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성