RF05075
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Large size conveyor chain
Sprocket for General purpose Large chain (Metric)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_for_large_size_conveyor_chain/sprocket_for_general_purpose_large_chain_metric/rf05075.prj},{NB=RF05075S10T-BWQ},{CNSORDERNO=RF05075S10T-BWQ},{TOR=S},{Z=10},{DMIN=28},{DMAX=75},{DH=107},{DL=86},{DO=256},{DP=242.7},{T=18.0},{ST=S1},{TYPE=Welded},{SIZE=5},{WL=6.0},{BWL=77.0},{CWL=0.0},{CROLLER=22.200},{CPITCH=75.00},{CNSMASSEXACT=MIN},{HN=0},{HD=0},{HP=0},{WT=9},{WS2=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TOR
Type of roller
ⁿ/ₐ
Z
Number of tooth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
DL
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
ST
Shapes of tooth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
RF05075S8T-BWN
RF05075S8T-BWN
S
8
28
75
107
86
209
196.0
18.0
S1
77.0
RF05075S8T-BWQ
RF05075S8T-BWQ
S
8
28
75
107
86
209
196.0
18.0
S1
77.0
RF05075S8T-CWN
RF05075S8T-CWN
S
8
28
75
107
86
209
196.0
18.0
S1
43.0
RF05075S8T-CWQ
RF05075S8T-CWQ
S
8
28
75
107
86
209
196.0
18.0
S1
43.0
RF05075S10T-BWN
RF05075S10T-BWN
S
10
28
75
107
86
256
242.7
18.0
S1
77.0
RF05075S10T-BWQ
RF05075S10T-BWQ
S
10
28
75
107
86
256
242.7
18.0
S1
77.0
RF05075S10T-CWN
RF05075S10T-CWN
S
10
28
75
107
86
256
242.7
18.0
S1
43.0
RF05075S10T-CWQ
RF05075S10T-CWQ
S
10
28
75
107
86
256
242.7
18.0
S1
43.0
RF05075S12T-BWN
RF05075S12T-BWN
S
12
33
80
117
94
303
289.8
18.0
S1
85.0
RF05075S12T-BWQ
RF05075S12T-BWQ
S
12
33
80
117
94
303
289.8
18.0
S1
85.0
RF05075S12T-CWN
RF05075S12T-CWN
S
12
33
80
117
94
303
289.8
18.0
S1
47.0
RF05075S12T-CWQ
RF05075S12T-CWQ
S
12
33
80
117
94
303
289.8
18.0
S1
47.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성