RF204
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Large size conveyor chain
Sprocket for General purpose Large chain (Inch)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_for_large_size_conveyor_chain/sprocket_for_general_purpose_large_chain_inch/rf204.prj},{NB=RF204S10T-BWQ},{CNSORDERNO=RF204S10T-BWQ},{TOR=S},{Z=10},{DMIN=28},{DMAX=75},{DH=107},{DL=90},{DO=228},{DP=214.5},{T=22.0},{ST=S1},{TYPE=Welded},{SIZE=204},{WL=5.0},{BWL=79.0},{CWL=0.0},{CROLLER=22.200},{CPITCH=66.27},{CNSMASSEXACT=MIN},{HN=0},{HD=0},{HP=0},{WT=11},{WS2=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TOR
Type of roller
ⁿ/ₐ
Z
Number of tooth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
DL
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
ST
Shapes of tooth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
RF204S8T-BWN
RF204S8T-BWN
S
8
18
65
98
82
187
173.2
22.0
S1
71.0
RF204S8T-BWQ
RF204S8T-BWQ
S
8
18
65
98
82
187
173.2
22.0
S1
71.0
RF204S8T-CWN
RF204S8T-CWN
S
8
18
65
98
82
187
173.2
22.0
S1
41.0
RF204S8T-CWQ
RF204S8T-CWQ
S
8
18
65
98
82
187
173.2
22.0
S1
41.0
RF204S10T-BWN
RF204S10T-BWN
S
10
28
75
107
90
228
214.5
22.0
S1
79.0
RF204S10T-BWQ
RF204S10T-BWQ
S
10
28
75
107
90
228
214.5
22.0
S1
79.0
RF204S10T-CWN
RF204S10T-CWN
S
10
28
75
107
90
228
214.5
22.0
S1
45.0
RF204S10T-CWQ
RF204S10T-CWQ
S
10
28
75
107
90
228
214.5
22.0
S1
45.0
RF204S12T-BWN
RF204S12T-BWN
S
12
28
75
107
90
269
256.0
22.0
S1
79.0
RF204S12T-BWQ
RF204S12T-BWQ
S
12
28
75
107
90
269
256.0
22.0
S1
79.0
RF204S12T-CWN
RF204S12T-CWN
S
12
28
75
107
90
269
256.0
22.0
S1
45.0
RF204S12T-CWQ
RF204S12T-CWQ
S
12
28
75
107
90
269
256.0
22.0
S1
45.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성