COUPLING
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
MZEU Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/mzeu_series/coupling_asmtab.prj},{NB=MZEU35 (K)-C},{MN=MZEU35 (K)-C},{TC=1015},{OI=1400},{OO=300},{DT=0.49},{BO=35},{KEY=10 x 3.3},{BB=10},{TT=3.3},{BSR=18},{BSR2=55},{A=122.7},{B=152},{C=110},{D=83},{E=40},{E2=80},{F=28.3},{F2=50.0},{L=1.0},{G=8.7},{H=58.5},{I=74},{J=11.7},{S=11.5},{M=13.5},{NO=6},{NDM=6.6},{K=12},{G2=51.000},{D2=96.000},{OP2=6.000},{J2=6.900},{J3=60.975},{R=20.295},{C2=45.000},{PPATH=coupling/coupling_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MN
Model No.
ⁿ/ₐ
TC
Torque Capacity
[Nm]
OI
Max. Overrunning - Inner Race
[r/min]
OO
Max. Overrunning - Outer Race
[r/min]
DT
Drag Torque
[Nm]
BO
Clutch Side Bore Size
[mm]
KEY
Keyway
ⁿ/ₐ
BSR
Coupling Side Bore Size Range min.
[mm]
BSR2
Coupling Side Bore Size Range max.
[mm]
A
Width
[mm]
B
Coupling diameter
[mm]
C
Outer ring diameter
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
S
[mm]
MZEU12 (K)-C
MZEU12 (K)-C
MZEU12 (K)-C
60
2000
1000
0.20
12
4 x 1.8
14
45
70.6
93
62
67
25
17.8
3.6
30.0
42
7.2
7.4
MZEU15 (K)-C
MZEU15 (K)-C
MZEU15 (K)-C
100
1800
900
0.20
15
5 x 2.3
14
50
79.6
101
68
75
25
17.8
2.6
39.0
52
7.2
7.4
MZEU20 (K)-C
MZEU20 (K)-C
MZEU20 (K)-C
245
1600
700
0.29
20
6 x 2.8
14
42
85.1
109
75
63
25
17.8
3.1
44.5
57
7.2
7.4
MZEU25 (K)-C
MZEU25 (K)-C
MZEU25 (K)-C
425
1600
600
0.33
25
8 x 3.3
18
47
93.9
127
90
73
28
19.3
5.9
46.5
60
8.7
9.7
MZEU30 (K)-C
MZEU30 (K)-C
MZEU30 (K)-C
735
1500
500
0.39
30
8 x 3.3
18
47
101.9
137
100
73
28
19.3
5.9
54.5
68
8.7
9.7
MZEU35 (K)-C
MZEU35 (K)-C
MZEU35 (K)-C
1015
1400
300
0.49
35
10 x 3.3
18
55
122.7
152
110
83
40
28.3
8.7
58.5
74
11.7
11.5
MZEU40 (K)-C
MZEU40 (K)-C
MZEU40 (K)-C
1350
1400
300
0.59
40
12 x 3.3
20
55
132.7
164
125
83
40
28.3
6.7
68.5
86
11.7
11.5
MZEU45 (K)-C
MZEU45 (K)-C
MZEU45 (K)-C
1620
1400
300
0.69
45
14 x 3.8
20
55
132.7
176
130
83
40
28.3
6.7
68.5
86
11.7
11.5
MZEU50 (K)-C
MZEU50 (K)-C
MZEU50 (K)-C
2070
1300
250
0.79
50
14 x 3.8
20
55
142.2
200
150
83
40
28.3
8.2
78.0
94
11.7
11.5
MZEU55 (K)-C
MZEU55 (K)-C
MZEU55 (K)-C
2400
1300
250
0.88
55
16 x 4.3
30
75
159.8
219
160
107
45
30.4
10.8
84.0
104
14.6
15.2
MZEU60 (K)-C
MZEU60 (K)-C
MZEU60 (K)-C
2950
1200
250
0.98
60
18 x 4.4
30
75
170.8
235
170
107
45
30.4
11.8
95.0
114
14.6
15.2
MZEU70 (K)-C
MZEU70 (K)-C
MZEU70 (K)-C
4210
1100
250
1.27
70
20 x 4.9
30
75
189.3
251
190
107
45
30.4
10.3
113.5
134
14.6
15.2
MZEU80 (K)-C
MZEU80 (K)-C
MZEU80 (K)-C
5170
800
200
1.38
80
22 x 5.4
30
75
196.8
267
210
107
45
30.4
7.8
121.0
144
14.6
15.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성