피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Back-up Ring Type BU (uncut) Preferred series static Application Internal Sealing (Rod)
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Back-up Ring
Rod type BU (uncut)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/stuetzring/stange_bauform_bu/bu_1.prj},{NB=BU2700560-PT00},{IDNR=},{PARTNO=BU2700560},{DN=56.0},{D3=61.4},{B2=6.2},{B3=7.6},{R=0.25},{ADWT=56.0x2.7x1.4},{W=2.7},{T=1.4},{MC=PT00},{ORING=ORAR00228},{ORA=56.74x3.53}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore-Ø H8
[mm]
D3
Groove-Ø h9
[mm]
B2
Groove Width +0.25
[mm]
B3
Groove Width +0.25
[mm]
R
Radius ±0.2
[mm]
ID
Back-up Ring dimension
[mm]
W
Back-up Ring dimension
[mm]
T
Back-up Ring dimension
[mm]
ORING
O-Ring Part No.
ⁿ/ₐ
ORA
O-Ring Dimensions (d1 x d2)
ⁿ/ₐ
BU1100040-PT00
BU1100040
4.0
6.2
3.0
4.0
0.25
4.0
1.1
1.4
OR1500400
4.00x1.50
BU1300040-PT00
BU1300040
4.0
6.6
3.8
5.2
0.25
4.0
1.3
1.4
ORAR00007
3.68x1.78
BU1100050-PT00
BU1100050
5.0
7.2
3.0
4.0
0.25
5.0
1.1
1.4
OR1500500
5.00x1.50
BU1300050-PT00
BU1300050
5.0
7.6
3.8
5.2
0.25
5.0
1.3
1.4
ORAR00008
4.47x1.78
BU1100060-PT00
BU1100060
6.0
8.2
3.0
4.0
0.25
6.0
1.1
1.4
OR1500600
6.00x1.50
BU1300060-PT00
BU1300060
6.0
8.6
3.8
5.2
0.25
6.0
1.3
1.4
ORAR00010
6.07x1.78
BU1300080-PT00
BU1300080
8.0
10.6
3.8
5.2
0.25
8.0
1.3
1.4
ORAR00011
7.65x1.78
BU1500080-PT00
BU1500080
8.0
11.0
4.1
5.5
0.25
8.0
1.5
1.4
OR2000800
8.00x2.00
BU1300100-PT00
BU1300100
10.0
12.6
3.8
5.2
0.25
10.0
1.3
1.4
ORAR00013
10.82x1.78
BU1500100-PT00
BU1500100
10.0
13.0
4.1
5.5
0.25
10.0
1.5
1.4
OR2001000
10.00x2.00
BU1300120-PT00
BU1300120
12.0
14.6
3.8
5.2
0.25
12.0
1.3
1.4
ORAR00014
12.42x1.78
BU1500120-PT00
BU1500120
12.0
15.0
4.1
5.5
0.25
12.0
1.5
1.4
OR2001200
12.00x2.00
BU1300140-PT00
BU1300140
14.0
16.6
3.8
5.2
0.25
14.0
1.3
1.4
ORAR00015
14.00x1.78
BU1500140-PT00
BU1500140
14.0
17.0
4.1
5.5
0.25
14.0
1.5
1.4
OR2001400
14.00x2.00
BU1300150-PT00
BU1300150
15.0
17.6
3.8
5.2
0.25
15.0
1.3
1.4
ORAR00016
15.60x1.78
BU1500150-PT00
BU1500150
15.0
18.0
4.1
5.5
0.25
15.0
1.5
1.4
OR2001500
15.00x2.00
BU1300160-PT00
BU1300160
16.0
18.6
3.8
5.2
0.25
16.0
1.3
1.4
ORAR00016
15.60x1.78
BU1500160-PT00
BU1500160
16.0
19.0
4.1
5.5
0.25
16.0
1.5
1.4
OR2001600
16.00x2.00
BU1300180-PT00
BU1300180
18.0
20.6
3.8
5.2
0.25
18.0
1.3
1.4
ORAR00018
18.77x1.78
BU1500180-PT00
BU1500180
18.0
21.0
4.1
5.5
0.25
18.0
1.5
1.4
OR2001800
18.00x2.00
BU1300200-PT00
BU1300200
20.0
22.6
3.8
5.2
0.25
20.0
1.3
1.4
ORAR00019
20.35x1.78
BU1500200-PT00
BU1500200
20.0
23.0
4.1
5.5
0.25
20.0
1.5
1.4
OR2002000
20.00x2.00
BU2000220-PT00
BU2000220
22.0
26.0
5.0
6.4
0.25
22.0
2.0
1.4
ORAR00118
21.89x2.62
BU2300220-PT00
BU2300220
22.0
26.6
5.4
6.8
0.25
22.0
2.3
1.4
OR3002200
22.00x3.00
BU2000250-PT00
BU2000250
25.0
29.0
5.0
6.4
0.25
25.0
2.0
1.4
ORAR00120
25.07x2.62
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성