Quad-Ring® Seal - Quad-Ring® Seal with Back-up Ring for Radial-Dynamic Application external sealing from elastomer material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Quad-Ring® Seal
Quad-Ring® Seal with Back-up Ring for Radial-Dynamic Application - External Sealing
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/quad-ring/quad_ring_spiral_external/qr_spiral_ext_asmtab.prj},{NB=QRAR04338-N7004 (BP4900802-06)},{IDNR=},{PARTNO=QRAR04338},{ABM=78.74x5.33},{STPARTNO=BP4900802},{D4=90.0},{D3=80.2},{B1=6.0},{B2=7.7},{B3=9.4},{R1X=0.4},{NUT=0},{AUS=6.0},{MC=N7004},{PPATH=qr_spiral_ext_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
ABM
dimensions D1 x W
[mm]
STPARTNO
Back-up Ring Spiral Part No.
ⁿ/ₐ
D4
Bore Diameter H8
[mm]
D3
Groove Diameter h9
[mm]
B1
Groove Width +0.2
[mm]
B2
Groove Width +0.2
[mm]
B3
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial clearance max.
[mm]
QRAR04005-N7004
QRAR04005
2.57x1.78
BP1500030
6.0
3.0
2.0
3.4
4.8
0.200
0.050
QRAR04008-N7004
QRAR04008
4.47x1.78
BP1500050
8.0
5.0
2.0
3.4
4.8
0.200
0.050
QRAR04010-N7004
QRAR04010
6.07x1.78
BP1500070
10.0
7.0
2.0
3.4
4.8
0.200
0.050
QRAR4012A-N7004
QRAR4012A
8.20x1.78
BP1500090
12.0
9.0
2.0
3.4
4.8
0.200
0.050
QRAR04013-N7004
QRAR04013
10.82x1.78
BP1500110
14.0
11.0
2.0
3.4
4.8
0.200
0.050
QRAR4111A-N7004
QRAR4111A
10.20x2.62
BP2300104
15.0
10.4
3.0
4.4
5.8
0.300
0.080
QRAR04111-N7004
QRAR04111
10.77x2.62
BP2300114
16.0
11.4
3.0
4.4
5.8
0.300
0.080
QRAR04112-N7004
QRAR04112
12.37x2.62
BP2300134
18.0
13.4
3.0
4.4
5.8
0.300
0.080
QRAR4114A-N7004
QRAR4114A
14.70x2.62
BP2300154
20.0
15.4
3.0
4.4
5.8
0.300
0.080
QRAR4115A-N7004
QRAR4115A
16.20x2.62
BP2300174
22.0
17.4
3.0
4.4
5.8
0.300
0.080
QRAR4210A-N7004
QRAR4210A
18.20x3.53
BP32D0186
25.0
18.6
4.0
5.4
6.8
0.400
0.080
QRAR04212-N7004
QRAR04212
21.82x3.53
BP32D0216
28.0
21.6
4.0
5.4
6.8
0.400
0.080
QRAR04213-N7004
QRAR04213
23.39x3.53
BP32D0236
30.0
23.6
4.0
5.4
6.8
0.400
0.080
QRAR04214-N7004
QRAR04214
24.99x3.53
BP32D0256
32.0
25.6
4.0
5.4
6.8
0.400
0.080
QRAR04216-N7004
QRAR04216
28.17x3.53
BP32D0286
35.0
28.6
4.0
5.4
6.8
0.400
0.080
QRAR04219-N7004
QRAR04219
32.92x3.53
BP32D0336
40.0
33.6
4.0
5.4
6.8
0.400
0.080
QRAR04220-N7004
QRAR04220
34.52x3.53
BP32D0356
42.0
35.6
4.0
5.4
6.8
0.400
0.080
QRAR04222-N7004
QRAR04222
37.69x3.53
BP32D0386
45.0
38.6
4.0
5.4
6.8
0.400
0.080
QRAR04325-N7004
QRAR04325
37.46x5.33
BP4900382
48.0
38.2
6.0
7.7
9.4
0.400
0.100
QRAR4326A-N7004
QRAR4326A
39.20x5.33
BP4900402
50.0
40.2
6.0
7.7
9.4
0.400
0.100
QRAR04326-N7004
QRAR04326
40.64x5.33
BP4900422
52.0
42.2
6.0
7.7
9.4
0.400
0.100
QRAR04327-N7004
QRAR04327
43.82x5.33
BP4900452
55.0
45.2
6.0
7.7
9.4
0.400
0.100
QRAR04329-N7004
QRAR04329
50.17x5.33
BP4900502
60.0
50.2
6.0
7.7
9.4
0.400
0.100
QRAR04330-N7004
QRAR04330
53.34x5.33
BP4900532
63.0
53.2
6.0
7.7
9.4
0.400
0.100
QRAR04330-N7004
QRAR04330
53.34x5.33
BP4900552
65.0
55.2
6.0
7.7
9.4
0.400
0.100
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성