피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Turcon® VL Seal® - Rod seal, single acting sealing element from Turcon® and Zurcon® materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Turcon® VL Seal®
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_vl_seal/turcon_vl_seal_asmtab.prj},{NB=REL301750(1M12N20)},{L1=7.1},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{AUS=2},{D1X=184.4},{SNO=30},{PPATH=turcon_vl_seal_asmtpl.prj},{DNX=175.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove Diameter H9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
ⁿ/ₐ
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial Clearance S max.
[mm]
REL100060-M12
REL100060
6.0
10.5
3.6
0.400
0-50
0.400
REL100080-M12
REL100080
8.0
12.5
3.6
0.400
0-50
0.400
REL100090-M12
REL100090
9.0
13.5
3.6
0.400
0-50
0.400
REL100100-M12
REL100100
10.0
14.5
3.6
0.400
0-50
0.400
REL100120-M12
REL100120
12.0
16.5
3.6
0.400
0-50
0.400
REL100127-M12
REL100127
12.7
17.2
3.6
0.400
0-50
0.400
REL100140-M12
REL100140
14.0
18.5
3.6
0.400
0-50
0.400
REL100150-M12
REL100150
15.0
19.5
3.6
0.400
0-50
0.400
REL100160-M12
REL100160
16.0
20.5
3.6
0.400
0-50
0.400
REL100180-M12
REL100180
18.0
22.5
3.6
0.400
0-50
0.400
REL200190-M12
REL200190
19.0
25.2
4.8
0.600
0-50
0.400
REL100200-M12
REL100200
20.0
24.5
3.6
0.400
0-50
0.400
REL200200-M12
REL200200
20.0
26.2
4.8
0.600
0-50
0.400
REL100220-M12
REL100220
22.0
26.5
3.6
0.400
0-50
0.400
REL200220-M12
REL200220
22.0
28.2
4.8
0.600
0-50
0.400
REL100240-M12
REL100240
24.0
28.5
3.6
0.400
0-50
0.400
REL100250-M12
REL100250
25.0
29.5
3.6
0.400
0-50
0.400
REL200250-M12
REL200250
25.0
31.2
4.8
0.600
0-50
0.400
REL100254-M12
REL100254
25.4
29.9
3.6
0.400
0-50
0.400
REL200254-M12
REL200254
25.4
31.6
4.8
0.600
0-50
0.400
REL100260-M12
REL100260
26.0
30.5
3.6
0.400
0-50
0.400
REL200260-M12
REL200260
26.0
32.2
4.8
0.600
0-50
0.400
REL100280-M12
REL100280
28.0
32.5
3.6
0.400
0-50
0.400
REL200280-M12
REL200280
28.0
34.2
4.8
0.600
0-50
0.400
REL100300-M12
REL100300
30.0
34.5
3.6
0.400
0-50
0.400
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성