Turcon® Variseal® M2 - Rod, single acting sealings elements from Zurcon® and Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Turcon® Variseal®
Turcon® Variseal® M2
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_variseal/m2/tv_m2_tab.prj},{NB=RVA3N0520-T05S (0002)},{IDNR=},{SNO=3},{DN=52.0},{D1=61.4},{L1=7.1},{NUT=0},{NOTCH=0},{NOTCHX= 0, 'Nein', 1, 'Ja'},{HC=0},{DRUCK=2},{MC=T05},{MCBACKUP= 'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'},{OM=S},{PPATH=tv_m2_tpl.prj},{PARTNO1=RVA3},{PARTNO3=0520}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter h9
[mm]
D1
Groove Diameter H9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
R2
Radius
[mm]
X
Step Height min.
[mm]
S
Radial clearance S max.
[mm]
MCBACKUP
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
RVA0N0030-T05S
RVA0N0030
3.0
5.9
2.4
0.250
0.130
0.400
0.200
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA0N0040-T05S
RVA0N0040
4.0
6.9
2.4
0.250
0.130
0.400
0.200
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA0N0050-T05S
RVA0N0050
5.0
7.9
2.4
0.250
0.130
0.400
0.200
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA0N0060-T05S
RVA0N0060
6.0
8.9
2.4
0.250
0.130
0.400
0.200
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA0N0080-T05S
RVA0N0080
8.0
10.9
2.4
0.250
0.130
0.400
0.200
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA1N0100-T05S
RVA1N0100
10.0
14.5
3.6
0.380
0.130
0.600
0.250
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA1N0120-T05S
RVA1N0120
12.0
16.5
3.6
0.380
0.130
0.600
0.250
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA1N0140-T05S
RVA1N0140
14.0
18.5
3.6
0.380
0.130
0.600
0.250
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA1N0150-T05S
RVA1N0150
15.0
19.5
3.6
0.380
0.130
0.600
0.250
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA1N0160-T05S
RVA1N0160
16.0
20.5
3.6
0.380
0.130
0.600
0.250
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA1N0180-T05S
RVA1N0180
18.0
22.5
3.6
0.380
0.130
0.600
0.250
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA2N0200-T05S
RVA2N0200
20.0
26.2
4.8
0.380
0.180
0.700
0.350
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA2N0220-T05S
RVA2N0220
22.0
28.2
4.8
0.380
0.180
0.700
0.350
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA2N0250-T05S
RVA2N0250
25.0
31.2
4.8
0.380
0.180
0.700
0.350
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA2N0280-T05S
RVA2N0280
28.0
34.2
4.8
0.380
0.180
0.700
0.350
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA2N0300-T05S
RVA2N0300
30.0
36.2
4.8
0.380
0.180
0.700
0.350
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA2N0320-T05S
RVA2N0320
32.0
38.2
4.8
0.380
0.180
0.700
0.350
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA2N0350-T05S
RVA2N0350
35.0
41.2
4.8
0.380
0.180
0.700
0.350
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA2N0360-T05S
RVA2N0360
36.0
42.2
4.8
0.380
0.180
0.700
0.350
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA3N0400-T05S
RVA3N0400
40.0
49.4
7.1
0.380
0.250
0.800
0.500
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA3N0420-T05S
RVA3N0420
42.0
51.4
7.1
0.380
0.250
0.800
0.500
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA3N0450-T05S
RVA3N0450
45.0
54.4
7.1
0.380
0.250
0.800
0.500
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA3N0480-T05S
RVA3N0480
48.0
57.4
7.1
0.380
0.250
0.800
0.500
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA3N0500-T05S
RVA3N0500
50.0
59.4
7.1
0.380
0.250
0.800
0.500
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
RVA3N0520-T05S
RVA3N0520
52.0
61.4
7.1
0.380
0.250
0.800
0.500
'T01', 'Turcon® T01', 'M...
Recommended Range
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성