Turcon® Glyd Ring® T - Rod seal, double acting sealing element from Zurcon® and Turcon® materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Turcon® Glyd Ring® T
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_glyd_ring_t/tgrt_tab.prj},{NB=RT0201290-M12N (01)},{IDNR=},{DNX=129.000},{D1X=139.700},{L1=4.2},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{SNO=2},{PPATH=tgrt_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove Diameter H9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance S max.
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
RT0000030-M12N
RT0000030
3.0
7.9
2.2
0.400
0-50
0.600
Standard Application
RT0000040-M12N
RT0000040
4.0
8.9
2.2
0.400
0-50
0.600
Standard Application
RT0000050-M12N
RT0000050
5.0
9.9
2.2
0.400
0-50
0.600
Standard Application
RT0000060-M12N
RT0000060
6.0
10.9
2.2
0.400
0-50
0.600
Standard Application
RT0000070-M12N
RT0000070
7.0
11.9
2.2
0.400
0-50
0.600
Standard Application
RT0000080-M12N
RT0000080
8.0
12.9
2.2
0.400
0-50
0.600
Light Application
RT0100080-M12N
RT0100080
8.0
15.3
3.2
0.600
0-50
0.600
Standard Application
RT0000100-M12N
RT0000100
10.0
14.9
2.2
0.400
0-50
0.600
Light Application
RT0100100-M12N
RT0100100
10.0
17.3
3.2
0.600
0-50
0.600
Standard Application
RT0000120-M12N
RT0000120
12.0
16.9
2.2
0.400
0-50
0.600
Light Application
RT0100120-M12N
RT0100120
12.0
19.3
3.2
0.600
0-50
0.600
Standard Application
RT0000140-M12N
RT0000140
14.0
18.9
2.2
0.400
0-50
0.600
Light Application
RT0100140-M12N
RT0100140
14.0
21.3
3.2
0.600
0-50
0.600
Standard Application
RT0000150-M12N
RT0000150
15.0
19.9
2.2
0.400
0-50
0.600
Light Application
RT0100150-M12N
RT0100150
15.0
22.3
3.2
0.600
0-50
0.600
Standard Application
RT0000160-M12N
RT0000160
16.0
20.9
2.2
0.400
0-50
0.600
Light Application
RT0100160-M12N
RT0100160
16.0
23.3
3.2
0.600
0-50
0.600
Standard Application
RT0000180-M12N
RT0000180
18.0
22.9
2.2
0.400
0-50
0.600
Light Application
RT0100180-M12N
RT0100180
18.0
25.3
3.2
0.600
0-50
0.600
Standard Application
RT0200190-M12N
RT0200190
19.0
29.7
4.2
1.000
0-50
0.600
Standard Application
RT0100200-M12N
RT0100200
20.0
27.3
3.2
0.600
0-50
0.600
Light Application
RT0200200-M12N
RT0200200
20.0
30.7
4.2
1.000
0-50
0.600
Standard Application
RT0100220-M12N
RT0100220
22.0
29.3
3.2
0.600
0-50
0.600
Light Application
RT0200220-M12N
RT0200220
22.0
32.7
4.2
1.000
0-50
0.600
Standard Application
RT0100240-M12N
RT0100240
24.0
31.3
3.2
0.600
0-50
0.600
Light Application
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성