피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Turcon® Double Delta® - Piston, double acting seal elements from Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Turcon® Double Delta®
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_double_delta/tdd_tab.prj},{NB=PDD300700-M12N (01)},{IDNR=},{L1=7.1},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{DNX=70.000},{D1X=60.600},{SNO=3},{ORS=59.69 x 5.33},{PPATH=turcon_double_delta_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial Clearance S max.
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
PDD000060-M12N
PDD000060
6.0
3.1
2.4
0.400
0-35
0.100
Recommended Range
PDD000080-M12N
PDD000080
8.0
5.1
2.4
0.400
0-35
0.100
Recommended Range
PDD000090-M12N
PDD000090
9.0
6.1
2.4
0.400
0-35
0.100
Recommended Range
PDD000100-M12N
PDD000100
10.0
7.1
2.4
0.400
0-35
0.100
Recommended Range
PDD000110-M12N
PDD000110
11.0
8.1
2.4
0.400
0-35
0.100
Recommended Range
PDD000120-M12N
PDD000120
12.0
9.1
2.4
0.400
0-35
0.100
Recommended Range
PDD000127-M12N
PDD000127
12.7
9.8
2.4
0.400
0-35
0.100
Recommended Range
PDD100140-M12N
PDD100140
14.0
9.5
3.6
0.400
0-35
0.150
Recommended Range
PDD100150-M12N
PDD100150
15.0
10.5
3.6
0.400
0-35
0.150
Recommended Range
PDD100160-M12N
PDD100160
16.0
11.5
3.6
0.400
0-35
0.150
Recommended Range
PDD100180-M12N
PDD100180
18.0
13.5
3.6
0.400
0-35
0.150
Recommended Range
PDD100200-M12N
PDD100200
20.0
15.5
3.6
0.400
0-35
0.150
Recommended Range
PDD100220-M12N
PDD100220
22.0
17.5
3.6
0.400
0-35
0.150
Recommended Range
PDD100240-M12N
PDD100240
24.0
19.5
3.6
0.400
0-35
0.150
Recommended Range
PDD200250-M12N
PDD200250
25.0
18.8
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
PDD200254-M12N
PDD200254
25.4
19.2
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
PDD200270-M12N
PDD200270
27.0
20.8
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
PDD200280-M12N
PDD200280
28.0
21.8
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
PDD200300-M12N
PDD200300
30.0
23.8
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
PDD200320-M12N
PDD200320
32.0
25.8
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
PDD200350-M12N
PDD200350
35.0
28.8
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
PDD200400-M12N
PDD200400
40.0
33.8
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
PDD200420-M12N
PDD200420
42.0
35.8
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
PDD200450-M12N
PDD200450
45.0
38.8
4.8
0.600
0-35
0.250
Recommended Range
PDD300480-M12N
PDD300480
48.0
38.6
7.1
0.800
0-35
0.350
Recommended Range
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성