Turcon® Hatseal® II 3 Piece according to MIL-G-5514F - Rod seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod Seals
Turcon® Hatseal® II 3 Piece according to MIL-G-5514F
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_hatseal_ii_3-piece/th_ii_3p_asmtab.prj},{NB=RH310M211AT05NE (0)},{IDNR=},{DN=211},{BI=0.810},{TBI=+0.000/-0.002},{EI=1.053},{TEI=+0.002/-0.000},{DI=0.005},{RI=0.025/0.010},{G0I=0.188},{G1I=0.235},{G2I=0.304},{BM=20.57},{TBM=+0.00/-0.05},{EM=26.75},{TEM=+0.05/-0.00},{DM=0.13},{RM=0.64/0.25},{G0M=4.78},{G1M=5.97},{G2M=7.72},{NUT=0},{DRUCK=0 bis 35},{TYPE=RH31},{MC=T05},{MC1=NE},{ECI=1.051},{TECI=+0.002/-0.000},{ECM=26.70},{TECM=+0.05/-0.00},{PPATH=th_ii_3p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Dash No. MIL-G-5514F
ⁿ/ₐ
BI
Rod Diameter
[인치]
TBI
Rod Diameter Tolerance
[인치]
EI
Groove Diameter
[인치]
TEI
Groove Diameter Tolerance
[인치]
DI
Diametral clearance D max.
[인치]
RI
Radius
[인치]
G1I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G2I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
BM
Rod Diameter
[mm]
TBM
Rod Diameter Tolerance
[mm]
EM
Groove Diameter
[mm]
TEM
Groove Diameter Tolerance
[mm]
DM
Diametral clearance D max.
[mm]
RM
Radius
[mm]
G1M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G2M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
RH310M110AT05NE
RH310M110
110
0.373
+0.000/-0.002
0.551
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
9.47
+0.00/-0.05
14.00
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M111AT05NE
RH310M111
111
0.435
+0.000/-0.002
0.613
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
11.05
+0.00/-0.05
15.57
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M112AT05NE
RH310M112
112
0.498
+0.000/-0.002
0.676
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
12.65
+0.00/-0.05
17.17
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M113AT05NE
RH310M113
113
0.560
+0.000/-0.002
0.738
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
14.22
+0.00/-0.05
18.75
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M114AT05NE
RH310M114
114
0.623
+0.000/-0.002
0.801
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
15.82
+0.00/-0.05
20.35
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M115AT05NE
RH310M115
115
0.685
+0.000/-0.002
0.863
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
17.40
+0.00/-0.05
21.92
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M116AT05NE
RH310M116
116
0.748
+0.000/-0.002
0.926
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
19.00
+0.00/-0.05
23.52
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M117AT05NE
RH310M117
117
0.810
+0.000/-0.002
0.988
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
20.57
+0.00/-0.05
25.10
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M118AT05NE
RH310M118
118
0.873
+0.000/-0.002
1.051
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
22.17
+0.00/-0.05
26.70
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M119AT05NE
RH310M119
119
0.935
+0.000/-0.002
1.113
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
23.75
+0.00/-0.05
28.27
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M120AT05NE
RH310M120
120
0.998
+0.000/-0.002
1.176
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
25.35
+0.00/-0.05
29.87
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M121AT05NE
RH310M121
121
1.060
+0.000/-0.002
1.238
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
26.92
+0.00/-0.05
31.45
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M122AT05NE
RH310M122
122
1.123
+0.000/-0.002
1.301
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
28.52
+0.00/-0.05
33.05
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M123AT05NE
RH310M123
123
1.185
+0.000/-0.002
1.363
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
30.10
+0.00/-0.05
34.62
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M124AT05NE
RH310M124
124
1.248
+0.000/-0.002
1.426
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
31.70
+0.00/-0.05
36.22
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M125AT05NE
RH310M125
125
1.310
+0.000/-0.002
1.488
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
33.27
+0.00/-0.05
37.80
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M126AT05NE
RH310M126
126
1.373
+0.000/-0.002
1.551
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.183
0.245
34.87
+0.00/-0.05
39.40
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M127AT05NE
RH310M127
127
1.435
+0.000/-0.002
1.613
+0.002/-0.000
0.006
0.015/0.005
0.183
0.245
36.45
+0.00/-0.05
40.97
+0.05/-0.00
0.15
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M128AT05NE
RH310M128
128
1.498
+0.000/-0.002
1.676
+0.002/-0.000
0.006
0.015/0.005
0.183
0.245
38.05
+0.00/-0.05
42.57
+0.05/-0.00
0.15
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M129AT05NE
RH310M129
129
1.560
+0.000/-0.002
1.738
+0.002/-0.000
0.006
0.015/0.005
0.183
0.245
39.62
+0.00/-0.05
44.15
+0.05/-0.00
0.15
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M130AT05NE
RH310M130
130
1.623
+0.000/-0.002
1.801
+0.002/-0.000
0.007
0.015/0.005
0.183
0.245
41.22
+0.00/-0.05
45.75
+0.05/-0.00
0.18
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M131AT05NE
RH310M131
131
1.685
+0.000/-0.002
1.863
+0.002/-0.000
0.007
0.015/0.005
0.183
0.245
42.80
+0.00/-0.05
47.32
+0.05/-0.00
0.18
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M132AT05NE
RH310M132
132
1.748
+0.000/-0.002
1.926
+0.002/-0.000
0.007
0.015/0.005
0.183
0.245
44.40
+0.00/-0.05
48.92
+0.05/-0.00
0.18
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M133AT05NE
RH310M133
133
1.810
+0.000/-0.002
1.988
+0.002/-0.000
0.007
0.015/0.005
0.183
0.245
45.97
+0.00/-0.05
50.50
+0.05/-0.00
0.18
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
RH310M134AT05NE
RH310M134
134
1.873
+0.000/-0.002
2.051
+0.002/-0.000
0.007
0.015/0.005
0.183
0.245
47.57
+0.00/-0.05
52.10
+0.05/-0.00
0.18
0.38/0.13
4.65
6.22
0 up to 35
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성