Turcon® AQ-Seal® 5 - Piston seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston Seals
Turcon® AQ-Seal® 5
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_aq-seal_5/turcon_aqseal5_asmtab.prj},{NB=PQ200M429AT05NE(0)},{IDNR=},{DN=429},{AI=5.474},{TAI=+0.002/-0.000},{AM=139.04},{TAM=+0.05/-0.00},{BI=4.997},{TBI=+0.000/-0.002},{BM=126.92},{TBM=+0.00/-0.05},{DI=0.009},{DM=0.23},{GI=0.375/0.385},{GM=9.53/9.78},{GX=9.530},{RI=0.020/0.035},{RM=0.51/0.89},{RMX=0.510},{NUT=0},{DRUCK=0 bis 35},{MC=T05},{MC1=NE},{OR=249},{QR=160},{PPATH=turcon_aqseal5_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part. No
ⁿ/ₐ
DN
Dash No.
ⁿ/ₐ
AI
Bore Diameter
[인치]
TAI
Bore Diameter Tolerance
[인치]
AM
Bore Diameter
[mm]
TAM
Bore Diameter Tolerance
[mm]
BI
Groove Diameter
[인치]
TBI
Groove Diameter Tolerance
[인치]
BM
Groove Diameter
[mm]
TBM
Groove Diameter Tolerance
[mm]
DI
Diametral clearance D max.
[인치]
DM
Diametral clearance D max.
[mm]
GI
Groove width
[인치]
GM
Groove width
[mm]
RI
Radius
[인치]
RM
Radius
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
OR
O-Ring Dash No
ⁿ/ₐ
QR
QUAD-RING Dash No
ⁿ/ₐ
PQ200M325AT05NE
PQ200M325A
325
1.867
+0.002/-0.000
47.42
+0.05/-0.00
1.495
+0.000/-0.002
37.97
+0.00/-0.05
0.006
0.15
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
128
031
PQ200M326AT05NE
PQ200M326A
326
1.992
+0.002/-0.000
50.60
+0.05/-0.00
1.620
+0.000/-0.002
41.15
+0.00/-0.05
0.006
0.15
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
130
032
PQ200M327AT05NE
PQ200M327A
327
2.118
+0.002/-0.000
53.80
+0.05/-0.00
1.746
+0.000/-0.002
44.35
+0.00/-0.05
0.006
0.15
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
132
033
PQ200M328AT05NE
PQ200M328A
328
2.243
+0.002/-0.000
56.97
+0.05/-0.00
1.871
+0.000/-0.002
47.52
+0.00/-0.05
0.006
0.15
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
133
034
PQ200M329AT05NE
PQ200M329A
329
2.368
+0.002/-0.000
60.15
+0.05/-0.00
1.996
+0.000/-0.002
50.70
+0.00/-0.05
0.006
0.15
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
135
035
PQ200M330AT05NE
PQ200M330A
330
2.493
+0.002/-0.000
63.32
+0.05/-0.00
2.121
+0.000/-0.002
53.87
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
137
036
PQ200M331AT05NE
PQ200M331A
331
2.618
+0.002/-0.000
66.50
+0.05/-0.00
2.246
+0.000/-0.002
57.05
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
139
037
PQ200M332AT05NE
PQ200M332A
332
2.743
+0.002/-0.000
69.67
+0.05/-0.00
2.371
+0.000/-0.002
60.22
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
141
038
PQ200M333AT05NE
PQ200M333A
333
2.868
+0.002/-0.000
72.85
+0.05/-0.00
2.496
+0.000/-0.002
63.40
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
143
039
PQ200M334AT05NE
PQ200M334A
334
2.993
+0.002/-0.000
76.02
+0.05/-0.00
2.621
+0.000/-0.002
66.57
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
145
040
PQ200M335AT05NE
PQ200M335A
335
3.118
+0.002/-0.000
79.20
+0.05/-0.00
2.746
+0.000/-0.002
69.75
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
147
041
PQ200M336AT05NE
PQ200M336A
336
3.243
+0.002/-0.000
82.37
+0.05/-0.00
2.871
+0.000/-0.002
72.29
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
149
041
PQ200M337AT05NE
PQ200M337A
337
3.368
+0.002/-0.000
85.55
+0.05/-0.00
2.996
+0.000/-0.002
76.10
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
151
042
PQ200M338AT05NE
PQ200M338A
338
3.493
+0.002/-0.000
88.72
+0.05/-0.00
3.121
+0.000/-0.002
79.27
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
151
042
PQ200M339AT05NE
PQ200M339A
339
3.618
+0.002/-0.000
91.90
+0.05/-0.00
3.246
+0.000/-0.002
82.45
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
152
043
PQ200M340AT05NE
PQ200M340A
340
3.743
+0.002/-0.000
95.07
+0.05/-0.00
3.371
+0.000/-0.002
85.62
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
152
043
PQ200M341AT05NE
PQ200M341A
341
3.868
+0.002/-0.000
98.25
+0.05/-0.00
3.496
+0.000/-0.002
88.80
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
153
044
PQ200M342AT05NE
PQ200M342A
342
3.993
+0.002/-0.000
101.42
+0.05/-0.00
3.621
+0.000/-0.002
91.97
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
153
044
PQ200M343AT05NE
PQ200M343A
343
4.118
+0.002/-0.000
104.60
+0.05/-0.00
3.746
+0.000/-0.002
95.15
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
154
045
PQ200M344AT05NE
PQ200M344A
344
4.243
+0.002/-0.000
107.77
+0.05/-0.00
3.871
+0.000/-0.002
98.32
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
154
045
PQ200M345AT05NE
PQ200M345A
345
4.368
+0.002/-0.000
110.95
+0.05/-0.00
3.996
+0.000/-0.002
101.50
+0.00/-0.05
0.007
0.18
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
155
046
PQ200M346AT05NE
PQ200M346A
346
4.493
+0.002/-0.000
114.12
+0.05/-0.00
4.121
+0.000/-0.002
104.67
+0.00/-0.05
0.008
0.20
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
155
046
PQ200M347AT05NE
PQ200M347A
347
4.619
+0.002/-0.000
117.32
+0.05/-0.00
4.246
+0.000/-0.002
107.85
+0.00/-0.05
0.008
0.20
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
156
047
PQ200M348AT05NE
PQ200M348A
348
4.743
+0.002/-0.000
120.47
+0.05/-0.00
4.371
+0.000/-0.002
111.02
+0.00/-0.05
0.008
0.20
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
156
047
PQ200M349AT05NE
PQ200M349A
349
4.868
+0.002/-0.000
123.65
+0.05/-0.00
4.496
+0.000/-0.002
114.20
+0.00/-0.05
0.008
0.20
0.281/0.291
7.14/7.39
0.020/0.035
0.51/0.89
0 up to 35
157
048
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성