카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0031-16 - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0031-16
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0031_16/mdsl0031_16_asmtab.prj},{NB=MDSL0031-16-F1-Bottom},{MN=MDSL0031-16},{MP=F1},{LO=Bottom},{A=630},{AA=4},{AB=581.5693},{AC=472},{AE=317},{AF=232.5},{B=530},{BA=215.9},{C=1446.3},{D=317},{G=38},{J=140},{H=23.8},{E=254},{ES=254},{F2=457.2},{NW=295.3},{M=439.5},{O=627},{P=632},{R=84.049},{S=25.476},{T=131.5},{U=98.425},{V=114.3},{XL=385.0948},{XN=260},{FMN=130-5029-01},{SMN=140-2028-03V},{FCMN=120-2022-02},{BMN=120-1022-04},{CBMN=130-7524-12},{EMN=071-0006},{BBMN=M14-UNF-300},{WBMN=M14-9/16},{TBMN=099-0093-2},{NAMEPLATEMN=NAMEPLATE-840},{BCMN=120-1504-01},{PPATH=mdsl0031_16_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
NW
N-W
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0031-16
MDSL0031-16
630
4
581.5693
472
317
232.5
530
215.9
1446.3
317
38
140
23.8
254
254
457.2
295.3
439.5
627
632
84.049
25.476
131.5
98.425
114.3
385.0948
260
MDSL0031-16-841
MDSL0031-16-841
630
4
581.5693
472
317
232.5
530
215.9
1446.3
317
38
140
23.8
254
254
457.2
295.3
439.5
627
632
84.049
25.476
131.5
98.425
114.3
385.0948
260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성