SGR6371 - Type C washer
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Washers, Shims
Ring Type
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/sgr6371.prj},{NB=SGR6371-38-7.5},{TYPE=SGR6371},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D=38},{G=7.5},{T=9.8},{DD=19.6},{DE=11},{D2=29.0},{MB=9},{M=6},{M1=9.8},{M2=21.3},{M3=2.5},{M4=1.5},{C=3.0},{M5=5.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
[mm]
T
[mm]
SGR6371-38-7.5
SGR6371-38-7.5
SGR6371
Steel
YES
38
7.5
9.8
SGR6371-43-9.5
SGR6371-43-9.5
SGR6371
Steel
YES
43
9.5
9.8
SGR6371-48-11.5
SGR6371-48-11.5
SGR6371
Steel
YES
48
11.5
9.8
SGR6371-61-13.5
SGR6371-61-13.5
SGR6371
Steel
YES
61
13.5
11.8
SGR6371-68-17.5
SGR6371-68-17.5
SGR6371
Steel
YES
68
17.5
11.8
SGR6371-74-21.5
SGR6371-74-21.5
SGR6371
Steel
YES
74
21.5
11.8
SGR6371-82-25.5
SGR6371-82-25.5
SGR6371
Steel
YES
82
25.5
15.8
SGR6371-97-32
SGR6371-97-32
SGR6371
Steel
YES
97
32.0
15.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성