SGR6319-NI (SUS303) - Spherical washer, Conical seat (SUS)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Washers, Shims
Ring Type
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/sgr6319-ni.prj},{NB=SGR6319-14.2-D-NI},{TYPE=D},{MA=NI},{ROHS=YES},{PS=錐型座},{D=24},{D1=14.2},{D2=20.0},{T=5.0},{T1=0.0},{R=0.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
PS
Remark
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
SGR6319-6.4-C-NI
SGR6319-6.4-C-NI
YES
Spherical washer
12
6.4
2.3
SGR6319-8.4-C-NI
SGR6319-8.4-C-NI
YES
Spherical washer
17
8.4
3.2
SGR6319-10.5-C-NI
SGR6319-10.5-C-NI
YES
Spherical washer
21
10.5
4.0
SGR6319-13-C-NI
SGR6319-13-C-NI
YES
Spherical washer
24
13.0
4.6
SGR6319-15-C-NI
SGR6319-15-C-NI
YES
Spherical washer
28
15.0
5.0
SGR6319-17-C-NI
SGR6319-17-C-NI
YES
Spherical washer
30
17.0
5.3
SGR6319-21-C-NI
SGR6319-21-C-NI
YES
Spherical washer
36
21.0
6.3
SGR6319-25-C-NI
SGR6319-25-C-NI
YES
Spherical washer
44
25.0
8.2
SGR6319-31-C-NI
SGR6319-31-C-NI
YES
Spherical washer
56
31.0
11.2
SGR6319-37-C-NI
SGR6319-37-C-NI
YES
Spherical washer
68
37.0
14.0
SGR6319-43-C-NI
SGR6319-43-C-NI
YES
Spherical washer
78
43.0
17.0
SGR6319-50-C-NI
SGR6319-50-C-NI
YES
Spherical washer
92
50.0
21.0
SGR6319-7.1-D-NI
SGR6319-7.1-D-NI
YES
Conical seat
12
7.1
2.8
SGR6319-9.6-D-NI
SGR6319-9.6-D-NI
YES
Conical seat
17
9.6
3.5
SGR6319-12-D-NI
SGR6319-12-D-NI
YES
Conical seat
21
12.0
4.2
SGR6319-14.2-D-NI
SGR6319-14.2-D-NI
YES
Conical seat
24
14.2
5.0
SGR6319-19-D-NI
SGR6319-19-D-NI
YES
Conical seat
30
19.0
6.2
SGR6319-23.2-D-NI
SGR6319-23.2-D-NI
YES
Conical seat
36
23.2
7.5
SGR6319-28-D-NI
SGR6319-28-D-NI
YES
Conical seat
44
28.0
9.5
SGR6319-35-D-NI
SGR6319-35-D-NI
YES
Conical seat
56
35.0
12.0
SGR6319-42-D-NI
SGR6319-42-D-NI
YES
Conical seat
68
42.0
15.0
SGR6319-49-D-NI
SGR6319-49-D-NI
YES
Conical seat
78
49.0
18.0
SGR6319-56-D-NI
SGR6319-56-D-NI
YES
Conical seat
92
56.0
22.0
SGR6319-16.5-D-NI
SGR6319-16.5-D-NI
YES
Conical seat
28
16.5
5.6
SGR6319-7.1-G-NI
SGR6319-7.1-G-NI
YES
Conical seat
17
7.1
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성