피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22760(POM head) - Grub screws (With flat gasket, Flat tail)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Screws, Bolts, Nuts
grub-screws
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22760-0242.prj},{NB=22760.0245},{PN=22760.0245},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=4},{L=13.0},{D=2.0},{IH=1.5},{H=1.0},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22760.0242
22760.0242
YES
Steel
M4X0.7
7.0
22760.0243
22760.0243
YES
Steel
M4X0.7
9.0
22760.0244
22760.0244
YES
Steel
M4X0.7
11.0
22760.0245
22760.0245
YES
Steel
M4X0.7
13.0
22760.0246
22760.0246
YES
Steel
M4X0.7
17.0
22760.0247
22760.0247
YES
Steel
M4X0.7
21.0
22760.0252
22760.0252
YES
Steel
M5X0.8
9.0
22760.0253
22760.0253
YES
Steel
M5X0.8
11.0
22760.0254
22760.0254
YES
Steel
M5X0.8
13.0
22760.0255
22760.0255
YES
Steel
M5X0.8
17.0
22760.0256
22760.0256
YES
Steel
M5X0.8
21.0
22760.0257
22760.0257
YES
Steel
M5X0.8
26.0
22760.0262
22760.0262
YES
Steel
M6X1
11.3
22760.0263
22760.0263
YES
Steel
M6X1
13.3
22760.0264
22760.0264
YES
Steel
M6X1
17.3
22760.0265
22760.0265
YES
Steel
M6X1
21.3
22760.0266
22760.0266
YES
Steel
M6X1
26.3
22760.0267
22760.0267
YES
Steel
M6X1
33.3
22760.0268
22760.0268
YES
Steel
M6X1
41.3
22760.0270
22760.0270
YES
Steel
M6X1
51.3
22760.0282
22760.0282
YES
Steel
M8X1.25
13.6
22760.0283
22760.0283
YES
Steel
M8X1.25
17.6
22760.0284
22760.0284
YES
Steel
M8X1.25
21.6
22760.0285
22760.0285
YES
Steel
M8X1.25
26.6
22760.0286
22760.0286
YES
Steel
M8X1.25
33.6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성