피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22760(Copper head) - Grub screws (Copper head)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Screws, Bolts, Nuts
grub-screws
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22760-0042.prj},{NB=22760.0052},{PN=22760.0052},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=5},{L=8.5},{D=3.0},{IH=2.5},{H=1.3},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22760.0042
22760.0042
YES
Steel
M4X0.7
6.5
22760.0044
22760.0044
YES
Steel
M4X0.7
10.5
22760.0046
22760.0046
YES
Steel
M4X0.7
16.5
22760.0052
22760.0052
YES
Steel
M5X0.8
8.5
22760.0054
22760.0054
YES
Steel
M5X0.8
12.5
22760.0056
22760.0056
YES
Steel
M5X0.8
20.5
22760.0062
22760.0062
YES
Steel
M6X1
11.5
22760.0064
22760.0064
YES
Steel
M6X1
17.5
22760.0066
22760.0066
YES
Steel
M6X1
26.5
22760.0082
22760.0082
YES
Steel
M8X1.25
12.0
22760.0086
22760.0086
YES
Steel
M8X1.25
22.0
22760.0088
22760.0088
YES
Steel
M8X1.25
32.0
22760.0102
22760.0102
YES
Steel
M10X1.5
14.0
22760.0104
22760.0104
YES
Steel
M10X1.5
18.0
22760.0106
22760.0106
YES
Steel
M10X1.5
27.0
22760.0108
22760.0108
YES
Steel
M10X1.5
37.0
22760.0122
22760.0122
YES
Steel
M12X1.75
18.5
22760.0124
22760.0124
YES
Steel
M12X1.75
22.5
22760.0126
22760.0126
YES
Steel
M12X1.75
32.5
22760.0128
22760.0128
YES
Steel
M12X1.75
42.5
22760.0442
22760.0442
YES
Stainless steel
M4X0.7
6.5
22760.0444
22760.0444
YES
Stainless steel
M4X0.7
10.5
22760.0446
22760.0446
YES
Stainless steel
M4X0.7
16.5
22760.0452
22760.0452
YES
Stainless steel
M5X0.8
8.5
22760.0454
22760.0454
YES
Stainless steel
M5X0.8
12.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성