피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22720(Steel Stainless steel head) - Grub screws (Spherical)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Screws, Bolts, Nuts
grub-screws
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22720-0032.prj},{NB=22720.0045},{PN=22720.0045},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=4},{L=12.0},{IH=2.0},{BALL=2.5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22720.0032
22720.0032
YES
Steel
M3X0.5
5.0
22720.0033
22720.0033
YES
Steel
M3X0.5
7.5
22720.0034
22720.0034
YES
Steel
M3X0.5
10.0
22720.0042
22720.0042
YES
Steel
M4X0.7
6.0
22720.0043
22720.0043
YES
Steel
M4X0.7
8.0
22720.0044
22720.0044
YES
Steel
M4X0.7
10.0
22720.0045
22720.0045
YES
Steel
M4X0.7
12.0
22720.0046
22720.0046
YES
Steel
M4X0.7
16.0
22720.0052
22720.0052
YES
Steel
M5X0.8
8.0
22720.0053
22720.0053
YES
Steel
M5X0.8
10.0
22720.0054
22720.0054
YES
Steel
M5X0.8
12.0
22720.0055
22720.0055
YES
Steel
M5X0.8
16.0
22720.0056
22720.0056
YES
Steel
M5X0.8
20.0
22720.0058
22720.0058
YES
Steel
M5X0.8
25.0
22720.0062
22720.0062
YES
Steel
M6X1
10.8
22720.0063
22720.0063
YES
Steel
M6X1
12.8
22720.0064
22720.0064
YES
Steel
M6X1
16.8
22720.0065
22720.0065
YES
Steel
M6X1
20.8
22720.0066
22720.0066
YES
Steel
M6X1
25.8
22720.0081
22720.0081
YES
Steel
M8X1.25
11.2
22720.0082
22720.0082
YES
Steel
M8X1.25
13.2
22720.0083
22720.0083
YES
Steel
M8X1.25
17.2
22720.0084
22720.0084
YES
Steel
M8X1.25
21.2
22720.0085
22720.0085
YES
Steel
M8X1.25
26.2
22720.0086
22720.0086
YES
Steel
M8X1.25
31.2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성