카탈로그: Thomson Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thomson Linear
DMD - Lifting Columns
Thomson Linear
Lifting Columns
Powered by
CAD모델 선택
{thomsonlinear/lifting_columns/dmd_asmtab.prj},{NB=DMD1205A5-04},{MO=DMD12},{SV=12 Vdc},{ST=05A5},{SL=04},{OPT=},{PPATH=parts/dmd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
MO
Model
ⁿ/ₐ
SV
Input Voltage
ⁿ/ₐ
SLMM
Ordering Stroke Length Metric
[mm]
A
Retracted Length (A)
[인치]
AMM
Retracted Length (A) Metric
[mm]
DMD1205A5-04
DMD1205A5-04
DMD12
12 Vdc
101.6 mm
13.00
329.6
DMD2405A5-04
DMD2405A5-04
DMD24
24 Vdc
101.6 mm
13.00
329.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성