콤팩트 타입 초중하중형 SHS-LV형
THK
LM시스템
LM가이드
리테이너타입 LM가이드
볼리테이너
LM가이드 SHS형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_ball/lm_guide_shs/shs_lv_asmtab.prj},{NB=SHS30LV1SS-280L_G20_0_B-M6F_74-5_0_0_0_1_},{PD=280},{LEND=8640.00},{LPORM=80.00},{LPORX=1000.00},{M=42.00},{W=60.00},{LTR=106.00},{H=8.50},{L1=80.00},{T=8.00},{F=80.00},{D1=9.00},{D2=14.00},{MAXL=3000.00},{GA=20.00},{ND=4.000},{MN=SHS30LV},{INFO=Info Text},{INFO1=Info Text},{PPATH=shs_lv/shs_lv_asmtpl.prj},{NOTE2=If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select \"Nominal diameter of the female screw\" with the above selection.},{RADCX='','No Symbol : Normal','C1','C1 : Light preload','C0','C0 : Medium preload'},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=280.0},{ACCG=},{G=},{GX=20},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-M6F},{TAPH=},{P1=74.5},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
SHS15LV1SS+160L (G20g20, ...
SHS15LV
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SHS20LV1SS+220L (G20g20, ...
SHS20LV
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SHS25LV1SS+220L (G20g20, ...
SHS25LV
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SHS30LV1SS+280L (G20g20, ...
SHS30LV
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SHS35LV1SS+280L (G20g20, ...
SHS35LV
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SHS45LV1SS+570L (G22.5g22...
SHS45LV
22.50
-
If you hope to avoid coll...
SHS55LV1SS+780L (G30g30, ...
SHS55LV
30.00
-
If you hope to avoid coll...
SHS65LV1SS+1270L (G35g35,...
SHS65LV
35.00
-
If you hope to avoid coll...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성