BTK-V - High speed
THK
이송나사
Ball Screw (New classification)
Transport Ball Screw
No preload
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw_2/transport/nopreload/rev2_btk_asmtab.prj},{NB=BTK2505V-2.6ZZ+70LC7T_000},{TP=BTK series},{MN=BTK2505V-2.6},{MNOLD=BTK 2505V-2.6},{TS=ZZ},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=70},{NL=40},{AXC=},{ACC=C7},{FSS=},{SSS=},{SEM=0},{PN=0},{C7=2000.000},{C8=3000.000},{C10=3000.000},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=16},{E4=13},{F1=23},{E1=53},{N1=7},{H1=10},{F2=20},{E2=49},{N2=7},{H2=10},{SD=25},{LEAD=15},{PPATH=btk/btk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
[mm]
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
BTK1006V-2.6ZZ+56LC7T
BTK1006V-2.6
0.0
36
0.000
0.000
36
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BTK1208V-2.6ZZ+64LC7T
BTK1208V-2.6
0.0
44
0.000
0.000
44
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BTK1404V-3.6ZZ+60LC7T
BTK1404V-3.6
0.0
40
0.000
0.000
40
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BTK1405V-2.6ZZ+60LC7T
BTK1405V-2.6
0.0
40
0.000
0.000
40
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BTK1605V-2.6ZZ+60LC7T
BTK1605V-2.6
0.0
40
0.000
0.000
40
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BTK1808V-3.6ZZ+81LC7T
BTK1808V-3.6
0.0
61
0.000
0.000
61
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BTK2005V-2.6ZZ+70LC7T
BTK2005V-2.6
0.0
40
0.000
0.000
40
15
Overall thread lenght is ...
-
BTK2010V-2.6ZZ+91LC7T
BTK2010V-2.6
0.0
61
0.000
0.000
61
15
Overall thread lenght is ...
-
BTK2505V-2.6ZZ+70LC7T
BTK2505V-2.6
0.0
40
0.000
0.000
40
15
Overall thread lenght is ...
-
BTK2510V-5.3ZZ+128LC7T
BTK2510V-5.3
0.0
98
0.000
0.000
98
15
Overall thread lenght is ...
-
BTK2806V-2.6ZZ+77LC7T
BTK2806V-2.6
0.0
47
0.000
0.000
47
15
Overall thread lenght is ...
-
BTK2806V-5.3ZZ+95LC7T
BTK2806V-5.3
0.0
65
0.000
0.000
65
15
Overall thread lenght is ...
-
BTK3210V-2.6ZZ+108LC7T
BTK3210V-2.6
0.0
68
0.000
0.000
68
20
Overall thread lenght is ...
-
BTK3210V-5.3ZZ+138LC7T
BTK3210V-5.3
0.0
98
0.000
0.000
98
20
Overall thread lenght is ...
-
BTK3610V-2.6ZZ+110LC7T
BTK3610V-2.6
0.0
70
0.000
0.000
70
20
Overall thread lenght is ...
-
BTK3610V-5.3ZZ+140LC7T
BTK3610V-5.3
0.0
100
0.000
0.000
100
20
Overall thread lenght is ...
-
BTK4010V-5.3ZZ+140LC7T
BTK4010V-5.3
0.0
100
0.000
0.000
100
20
Overall thread lenght is ...
-
BTK4512V-5.3ZZ+158LC7T
BTK4512V-5.3
0.0
118
0.000
0.000
118
20
Overall thread lenght is ...
-
BTK5016V-5.3ZZ+185LC7T
BTK5016V-5.3
0.0
145
0.000
0.000
145
20
Overall thread lenght is ...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성