EBC
THK
이송나사
볼나사
DIN 규격 볼나사
정밀볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/din_standard_ballscrews/precision_ball_screw/rev2_ebc_asmtab.prj},{NB=EBC3210-3RRG0+102LC0(0G000)_rev},{TP=EBC series},{MN=EBC3210-3},{LEAD=10},{VER=0.000},{TS=RR},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=102},{NLX=77},{AXC=G0},{ACC=C0},{SEM=0},{PN=0},{G2C3=1400.000},{G2C5=1200.000},{G2C7=1200.000},{G1C3=1100.000},{G1C5=900.000},{G0C0=1600.000},{G0C1=1800.000},{G0C2=2200.000},{G0C3=2500.000},{G0C5=2800.000},{G0C7=3200.000},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{EL=3050},{SD=32},{W=5},{X=1},{PPATH=ebc/ebc_asmtpl.prj},{GTC3=900},{GTC5=800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NL
Nut length
[mm]
ST
스트로크
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
ⁿ/ₐ
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
EBC1605-4RRG0+65LC0
EBC1605-4
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
55
0.00
0
0
55
5
-
EBC2005-3RRG0+60LC0
EBC2005-3
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
50
0.00
0
0
50
5
-
EBC2505-3RRG0+60LC0
EBC2505-3
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
50
0.00
0
0
50
5
-
EBC2510-3RRG0+100LC0
EBC2510-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
80
0.00
0
0
80
10
-
EBC2510-4RRG0+105LC0
EBC2510-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
85
0.00
0
0
85
10
-
EBC3205-3RRG0+62LC0
EBC3205-3
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
52
0.00
0
0
52
5
-
EBC3205-4RRG0+67LC0
EBC3205-4
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
57
0.00
0
0
57
5
-
EBC3205-6RRG0+77LC0
EBC3205-6
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
67
0.00
0
0
67
5
-
EBC3210-3RRG0+102LC0
EBC3210-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
82
0.00
0
0
82
10
-
EBC3210-4RRG0+114LC0
EBC3210-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
94
0.00
0
0
94
10
-
EBC4005-6RRG0+80LC0
EBC4005-6
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
70
0.00
0
0
70
5
-
EBC4010-3RRG0+104LC0
EBC4010-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
84
0.00
0
0
84
10
-
EBC4010-4RRG0+114LC0
EBC4010-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
94
0.00
0
0
94
10
-
EBC4020-3RRG0+149LC0
EBC4020-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
129
0.00
0
0
129
10
-
EBC5010-4RRG0+116LC0
EBC5010-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
96
0.00
0
0
96
10
-
EBC5020-3RRG0+154LC0
EBC5020-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
134
0.00
0
0
134
10
-
EBC6310-6RRG0+139LC0
EBC6310-6
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
119
0.00
0
0
119
10
-
EBC6320-3RRG0+156LC0
EBC6320-3
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
136
0.00
0
0
136
10
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성