EBB-V - High speed / Compact
THK
이송나사
볼나사
DIN 규격 볼나사
정밀볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/din_standard_ballscrews/precision_ball_screw/rev2_ebb_v_asmtab.prj},{NB=EBB3210V-4RRG0+110LC0(0G000)_rev},{G0C0=1600.000},{G0C1=1800.000},{G0C2=2200.000},{G0C3=2500.000},{G0C5=2800.000},{G0C7=3200.000},{G1C3=1100.000},{G1C5=900.000},{G1C7=0.000},{G2C3=1400.000},{G2C5=1200.000},{G2C7=1200.000},{G3C3=1400.000},{G3C5=1200.000},{G3C7=1200.000},{GTC3=900.000},{GTC5=800.000},{SD=32},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{EL=3050},{L1=90},{L2=94},{L3=86},{AL=166.0},{X=1},{LEAD=10},{TP=EBB series},{MN=EBB3210V-4},{QZXX=Yes},{TSXX=Yes},{INFO1=Infotext},{INFO2=Infotext},{QZ=},{TS=RR},{FS=},{SS=},{OLS=110.0},{AXC=G0},{ACC=C0},{SEM=0},{PN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
NL
Nut length
[mm]
ST
스트로크
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
[mm]
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
EBB1605V-4RRG0+65LC0
EBB1605V-4
55
0.000
0
0
55
5
Overall thread lenght is ...
-
EBB2004V-8RRG0+79LC0
EBB2004V-8
69
0.000
0
0
69
5
Overall thread lenght is ...
-
EBB2005V-3RRG0+60LC0
EBB2005V-3
50
0.000
0
0
50
5
Overall thread lenght is ...
-
EBB2006V-6RRG0+85LC0
EBB2006V-6
73
0.000
0
0
73
6
Overall thread lenght is ...
-
EBB2008V-6RRG0+103LC0
EBB2008V-6
87
0.000
0
0
87
8
Overall thread lenght is ...
-
EBB2010V-6RRG0+122LC0
EBB2010V-6
102
0.000
0
0
102
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBB2504V-8RRG0+80LC0
EBB2504V-8
70
0.000
0
0
70
5
Overall thread lenght is ...
-
EBB2505V-3RRG0+60LC0
EBB2505V-3
50
0.000
0
0
50
5
Overall thread lenght is ...
-
EBB2506V-6RRG0+86LC0
EBB2506V-6
74
0.000
0
0
74
6
Overall thread lenght is ...
-
EBB2508V-6RRG0+104LC0
EBB2508V-6
88
0.000
0
0
88
8
Overall thread lenght is ...
-
EBB2510V-3RRG0+89LC0
EBB2510V-3
69
0.000
0
0
69
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBB2510V-4RRG0+101LC0
EBB2510V-4
81
0.000
0
0
81
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBB2512V-4RRG0+111LC0
EBB2512V-4
91
0.000
0
0
91
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBB2806V-6RRG0+84LC0
EBB2806V-6
72
0.000
0
0
72
6
Overall thread lenght is ...
-
EBB3204V-10RRG0+91LC0
EBB3204V-10
81
0.000
0
0
81
5
Overall thread lenght is ...
-
EBB3205V-3RRG0+62LC0
EBB3205V-3
52
0.000
0
0
52
5
Overall thread lenght is ...
-
EBB3205V-4RRG0+67LC0
EBB3205V-4
57
0.000
0
0
57
5
Overall thread lenght is ...
-
EBB3205V-6RRG0+77LC0
EBB3205V-6
67
0.000
0
0
67
5
Overall thread lenght is ...
-
EBB3206V-8RRG0+107LC0
EBB3206V-8
95
0.000
0
0
95
6
Overall thread lenght is ...
-
EBB3208V-8RRG0+133LC0
EBB3208V-8
117
0.000
0
0
117
8
Overall thread lenght is ...
-
EBB3210V-3RRG0+98LC0
EBB3210V-3
78
0.000
0
0
78
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBB3210V-4RRG0+110LC0
EBB3210V-4
90
0.000
0
0
90
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBB3604V-6RRG0+68LC0
EBB3604V-6
58
0.000
0
0
58
5
Overall thread lenght is ...
-
EBB3606V-8RRG0+104LC0
EBB3606V-8
92
0.000
0
0
92
6
Overall thread lenght is ...
-
EBB3608V-8RRG0+128LC0
EBB3608V-8
112
0.000
0
0
112
8
Overall thread lenght is ...
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성