SDAN-V - High speed / Compact
THK
이송나사
볼나사
볼리테이너 볼나사
대리드 볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/caged_ball_screw/large_lead_bs/rev2_sdan_v_asmtab.prj},{NB=SDAN3216VA-5G0+207LC0(0G000)},{SD=32},{LEAD=10},{SDSP=25.75},{SDSC=22.1},{ROWS=1},{TURNS=1.8},{CSA=7.60},{COSA=12.60},{K=170},{D=57},{D1=87},{L10=189.000},{L11=187.000},{L12=190.000},{EL=3050},{E1=64},{F1=25},{N1=9},{H1=13},{E3=19},{E3J=16.000},{F3=15.35},{G3=1.35},{E2=53},{F2=25},{N2=9},{H2=13},{C0=1600},{C1=1800},{C2=2200},{C3=2500},{C5=2800},{C7=3200},{C0G1=1100},{C5G1=900},{C0G2=1400},{C5G2=1200},{C7G2=1200},{CP1=1800},{CP3=2500},{CP5=2800},{GTCP3=900},{GTCP5=800},{GTCT3=900},{GTCT5=800},{GTC0=900.000},{GTC1=900.000},{GTC2=900.000},{GTC3=900.000},{GTC5=800.000},{IDNR=32},{TP=SDAN-V serie},{QZ=},{TS=},{FS=},{SS=},{OLS=207},{AXC=G0},{ACC=C0},{FSS=},{SSS=},{PN=0},{SEM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
ⁿ/ₐ
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
ⁿ/ₐ
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
ⁿ/ₐ
NOTE1
주1
[mm]
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
SDAN3110V-5G0+153LC0
SDAN3110V-5
0.000
133.000
0.000
0.000
133.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN3112V-5G0+176LC0
SDAN3112V-5
0.000
156.000
0.000
0.000
156.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN3116V-5G0+207LC0
SDAN3116V-5
0.000
187.000
0.000
0.000
187.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN3120V-5G0+250LC0
SDAN3120V-5
0.000
230.000
0.000
0.000
230.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN3610V-5G0+153LC0
SDAN3610V-5
0.000
133.000
0.000
0.000
133.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN3612V-5G0+176LC0
SDAN3612V-5
0.000
156.000
0.000
0.000
156.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN3616V-5G0+207LC0
SDAN3616V-5
0.000
187.000
0.000
0.000
187.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN3620V-5G0+250LC0
SDAN3620V-5
0.000
230.000
0.000
0.000
230.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN3810V-5G0+153LC0
SDAN3810V-5
0.000
133.000
0.000
0.000
133.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN3812V-5G0+176LC0
SDAN3812V-5
0.000
156.000
0.000
0.000
156.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN3816V-5G0+207LC0
SDAN3816V-5
0.000
187.000
0.000
0.000
187.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN3820V-5G0+250LC0
SDAN3820V-5
0.000
230.000
0.000
0.000
230.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN4510V-5G0+153LC0
SDAN4510V-5
0.000
133.000
0.000
0.000
133.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN4512V-5G0+176LC0
SDAN4512V-5
0.000
156.000
0.000
0.000
156.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN4516V-5G0+207LC0
SDAN4516V-5
0.000
187.000
0.000
0.000
187.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN4520V-5G0+250LC0
SDAN4520V-5
0.000
230.000
0.000
0.000
230.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN5010V-5G0+153LC0
SDAN5010V-5
0.000
133.000
0.000
0.000
133.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN5012V-5G0+176LC0
SDAN5012V-5
0.000
156.000
0.000
0.000
156.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN5016V-5G0+207LC0
SDAN5016V-5
0.000
187.000
0.000
0.000
187.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN5020V-5G0+250LC0
SDAN5020V-5
0.000
230.000
0.000
0.000
230.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN3210VA-5G0+143LC0
SDAN3210VA-5
0.000
133.000
0.000
0.000
133.000
5.000
Overall thread lenght is ...
-
SDAN3212VA-5G0+176LC0
SDAN3212VA-5
0.000
156.000
0.000
0.000
156.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN3216VA-5G0+207LC0
SDAN3216VA-5
0.000
187.000
0.000
0.000
187.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN3220VA-5G0+250LC0
SDAN3220VA-5
0.000
230.000
0.000
0.000
230.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
SDAN4010VA-5G0+153LC0
SDAN4010VA-5
0.000
133.000
0.000
0.000
133.000
10.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성