EKT In Tank Water to Oil Cooling - Designed with a tank flange that allows it to be installed directly in the hydraulic reservoir.
Thermal Transfer Products
Hydraulic Oil Cooling
Industrial
Water Cooled
Shell & Tube
Powered by
CAD모델 선택
{thermaltransferproducts/hydraulic_oil_cooling/industrial/water_cooled/shell_and_tube/ekt_series_asmtab.prj},{NB=EKT-0708},{MS=EKT},{CON=},{MSS=708},{NO=700},{SC=},{A=8.72},{B=9.75},{C=3.52},{D=2.22},{E=1.67},{F=1.62},{G=3.93},{H=1.25},{K=0.75000000},{Q=12},{R=8.95},{T1=4.00},{T2=0.00},{W=0.70},{WEIGHTN=23},{WEIGHTS=27},{SS=5/16},{SL=0.9},{PPATH=ekt_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MS
Model Series
ⁿ/ₐ
MSS
Model Size Selected
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
K NPT/BSPP
[인치]
Q
[인치]
R
[인치]
T1
[인치]
T2
[인치]
W
[인치]
WEIGHTN
Weight Net
[lbs.]
WEIGHTS
Weight Shipping
[lbs.]
SHORTDESC
Short Description
ⁿ/ₐ
EKT-0508
EKT-0508
EKT
508
8.78
6.79
2.55
1.84
1.68
1.12
2.44
0.50
3/4" NPT
3/8
6
5.60
2.25
0.79
0.59
11
14
The EKT Series offers wat...
EKT-0518
EKT-0518
EKT
518
18.78
6.79
2.55
1.84
1.68
1.12
2.44
0.50
3/4" NPT
3/8
6
5.60
2.25
0.79
0.59
14
16
The EKT Series offers wat...
EKT-0708
EKT-0708
EKT
708
8.72
9.75
3.52
2.22
1.67
1.62
3.93
1.25
1 1/2" NPT
3/4
12
8.95
4.00
0.00
0.70
23
27
The EKT Series offers wat...
EKT-0718
EKT-0718
EKT
718
18.72
9.75
3.52
2.22
1.67
1.62
3.93
1.25
1 1/2" NPT
3/4
12
8.95
4.00
0.00
0.70
30
34
The EKT Series offers wat...
EKT-1012
EKT-1012
EKT
1012
12.55
10.38
5.05
2.22
2.23
2.38
4.68
1.18
1 1/2" NPT
1
12
9.62
4.38
1.12
0.70
42
46
The EKT Series offers wat...
EKT-1024
EKT-1024
EKT
1024
24.55
10.38
5.05
2.22
2.23
2.38
4.68
1.18
1 1/2" NPT
1
12
9.62
4.38
1.12
0.70
58
63
The EKT Series offers wat...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성