카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
76SC - Polyamide 6 transpallet rollers, hub with bearing facilities
Tellurerota
Pallet truck rollers
76 - POLYAMIDE 6 PALLET TRUCK ROLLERS
Polyamide 6 transpallet rollers
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/pallet_truck_rollers/serie76/76rollers/76_sc.prj},{NB=761012},{IDNR=},{COD=761012},{D=82},{F=70},{DD=20},{L=70},{LL=47},{M=14},{SL=1100},{RR=350},{LC=850},{W=0.25},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
761011
761011
82
60
60
47
14
1000
335
700
0.23
761012
761012
82
70
70
47
14
1100
350
850
0.25
761014
761014
82
90
90
47
14
1300
450
1100
0.33
761015
761015
82
100
100
47
14
1400
500
1200
0.41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성