카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P FR - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, swivel top plate bracket type "P" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, medium-heavy duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73p/srp_p_fr_asmtab.prj},{NB=736503},{BR=3},{COD=736503},{D=125},{WT=CR},{F=40},{H=161},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=48},{O=123},{LC=230},{DD=15},{L1=60},{COD1=736303},{COD2=736403},{COD3=736503},{L=45},{DFA=8},{TG=0},{W=1.63},{INFO=Technical description},{VER=3},{PPATH=p_asmtpl.prj},{TG1=0,'No',1,'Yes'},{PRA=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
736202
736202
100
CB
40
138
100x85
80x60
9
46
123
150
1.33
736203
736203
125
CB
40
161
100x85
80x60
9
48
123
230
1.48
736204
736204
160
CB
50
205
140x110
105x80
11
70
126
300
3.75
736205
736205
180
CB
50
228
140x110
105x80
11
70
126
350
3.86
736206
736206
200
CB
50
250
140x110
105x80
11
70
126
450
4.11
736502
736502
100
CR
40
138
100x85
80x60
9
46
123
150
1.37
736503
736503
125
CR
40
161
100x85
80x60
9
48
123
230
1.63
736504
736504
160
CR
50
205
140x110
105x80
11
70
126
300
3.96
736505
736505
180
CR
50
228
140x110
105x80
11
70
126
350
4.06
736506
736506
200
CR
50
250
140x110
105x80
11
70
126
450
4.31
736802
736802
100
CC
40
138
100x85
80x60
9
46
123
150
1.37
736803
736803
125
CC
40
161
100x85
80x60
9
48
123
230
1.63
736804
736804
160
CC
50
205
140x110
105x80
11
70
126
300
3.91
736805
736805
180
CC
50
228
140x110
105x80
11
70
126
350
4.01
736806
736806
200
CC
50
250
140x110
105x80
11
70
126
450
4.19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성