카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/PX - Injection polyurethane wheels, 55 shore D polyamide 6 centre, stainless steel swivel top plate bracket type "PX"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
60 - INJECTION POLYURETHANE WHEELS, 55 SHORE D POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 55 shore D, stainless steel heavy-duty (PX) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie60/60px/srp_px_asmtab.prj},{NB=607314},{BR=1},{COD=607314},{WT=CR},{D=150},{F=45},{H=200},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=350},{DD=20},{L1=85},{L=60},{VER=1},{TG=0},{W=2.75},{DFA=12},{INFO=Technical description},{PPATH=srp_sf_px_asmtpl.prj},{TGX= 0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
607004
607004
CB
150
45
200
140x110
105x80
11
70
350
2.77
607006
607006
CB
200
50
250
140x110
105x80
11
70
450
3.24
607314
607314
CR
150
45
200
140x110
105x80
11
70
350
2.75
607316
607316
CR
200
50
250
140x110
105x80
11
70
450
3.28
609411
609411
CC
150
45
194
140x110
105x80
11
70
350
2.90
609410
609410
CC
160
50
199
140x110
105x80
11
70
400
3.00
609406
609406
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
70
450
3.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성