카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/M FR - Injection polyurethane wheels, 55 shore D polyamide 6 centre, swivel top plate bracket type "M" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
60 - INJECTION POLYURETHANE WHEELS, 55 SHORE D POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 55 shore D, medium duty (M) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie60/60m/srp_m_fr_asmtab.prj},{NB=606831},{BR=3},{COD=606831},{WT=CR},{D=150},{F=45},{H=194},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=58},{O=178},{LC=350},{DD=20},{L1=80},{L=60},{VER=2},{TG=0},{W=2.68},{DFA=12},{INFO=Technical description},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
606811
606811
CB
150
45
194
140x110
105x80
11
58
178
350
2.64
606806
606806
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
50
178
450
3.04
606831
606831
CR
150
45
194
140x110
105x80
11
58
178
350
2.68
606826
606826
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
50
178
450
3.11
608911
608911
CC
150
45
194
140x110
105x80
11
58
178
350
2.75
608910
608910
CC
160
50
199
140x110
105x80
11
58
178
400
2.86
608906
608906
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
50
178
450
2.68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성