카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
82SCR - Pneumatic wheels, country profile, polypropylene centre, roller bearing bore
Tellurerota
Industrial - Light duty
82 - PNEUMATIC WHEEL WITH POLYPROPYLENE CENTRE
Pneumatic wheel, country profiled tyre, with polypropylene centre
Pneumatic wheels, polypropylene centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie82/serie82s/82s_wheels/82s_cr.prj},{NB=824601},{COD=824601},{D=260},{F=85},{DD=20},{L=74},{LC=150},{W=1.08},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
824601
824601
260
85
20
74
150
1.08
824602
824602
260
85
25
74
150
1.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성