카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/NLX - Standard rubber wheels, fixed bracket type "NLX"
Tellurerota
Industrial - Light duty
21 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Standard rubber wheels, stainless steel standard duty brackets (NLX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie22/22nlx/sf_nlx_asmtab.prj},{NB=226104},{COD=226104},{WT=CB},{D=140},{BR=2},{DX=140},{F=37.5},{H=177},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=120},{DD=15},{L1=60},{L=45},{DFA=8},{TG=0},{W=0.88},{INFO=Technical description},{VER=1},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{PPATH=nlx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
226101
226101
80
25.0
107
100x85
80x60
9
65
0.33
226102
226102
100
30.0
128
100x85
80x60
9
80
0.45
226103
226103
125
37.5
156
100x85
80x60
9
110
0.80
226104
226104
140
37.5
177
100x85
80x60
9
120
0.88
226111
226111
150
40.0
182
100x85
80x60
9
130
1.02
226110
226110
160
40.0
197
140x110
105x80
11
150
1.60
226105
226105
180
45.0
219
140x110
105x80
11
180
1.90
226106
226106
200
50.0
240
140x110
105x80
11
225
2.24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성