카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL FR - Standard rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Light duty
21 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie22/22nl/srfp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=225605},{COD=225605},{WT=CB},{D=180},{BR=5},{DX=180},{F=45.0},{H=214},{G=102},{C=20},{E=56},{O=156},{LC=180},{DD=20},{L1=80},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=2.57},{INFO=Technical description},{VER=6},{TG1=0, 'No'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
225601
225601
CB
80
25.0
107
73
12
40
120
65
0.68
225602
225602
CB
100
30.0
128
73
12
35
120
80
0.75
225603
225603
CB
125
37.5
156
73
12
37
120
110
1.10
225604
225604
CB
140
37.5
177
73
12
34
120
120
1.26
225611
225611
CB
150
40.0
182
73
12
34
120
130
1.39
225610
225610
CB
160
40.0
193
102
20
56
156
150
1.73
225605
225605
CB
180
45.0
214
102
20
56
156
180
2.57
225606
225606
CB
200
50.0
236
102
20
56
156
225
2.91
225621
225621
CR
80
25.0
107
73
12
40
120
65
0.70
225622
225622
CR
100
30.0
128
73
12
35
120
80
0.78
225623
225623
CR
125
37.5
156
73
12
37
120
110
1.23
225624
225624
CR
140
37.5
177
73
12
34
120
120
1.34
225631
225631
CR
150
40.0
182
73
12
34
120
130
1.50
225630
225630
CR
160
40.0
193
102
20
56
156
150
1.75
225626
225626
CR
200
50.0
236
102
20
56
156
225
3.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성