카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
68 SRP/PT FR - Polyamide 6 wheels for heavy loads, swivel top plate bracket type PT with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
68P - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS FOR HEAVY LOADS
Polyamide 6 solid wheels for heavy loads, medium-heavy duty (PT) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie68p/68p_pt/68_srp_pt_fr_asmtab.prj},{NB=682916},{BR=3},{WT=CC},{D=200},{F=50},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=900},{DD=20},{L1=85},{COD1=682906},{COD2=685386},{COD3=682916},{L=60},{DFA=12},{W=4.32},{VER=1},{PPATH=srp_sf_pt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity 4km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
682916
682916
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
900
4.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성