카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
65HT SPR/PT FR - High thickness "TR" polyurethane wheels, aluminum center, rotating support "PT" type plate with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65HT - TR HIGH THICKNESS POLYURETHANE WHEELS ALUMINIUM AND CAST IRON CENTRE
TR high thickness polyurethane wheels, medium-heavy duty (PT) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65ht/65ht_pt/65ht_srp_pt_fr_asmtab.prj},{NB=655544},{BR=3},{D=160},{F=50},{H=205},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=700},{LC2=560},{DD=20},{L1=85},{COD1=655344},{COD2=655414},{COD3=655544},{L=58},{DFA=12},{L2=60},{BVER=1},{AX=3.000},{W1=3.530},{W2=2.040},{W3=4.100},{W=3.97},{PPATH=65htpt_asmtpl.prj},{PRA=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
655533
655533
125
40
170
140x110
105x80
11
70
126
450
360
2.83
655544
655544
160
50
205
140x110
105x80
11
70
126
700
560
3.97
655535
655535
180
50
228
140x110
105x80
11
70
126
750
600
4.35
655536
655536
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
800
640
4.89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성