카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL - "TR" polyurethane wheels, aluminium centre, swivel bolt hole bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65AL - TR POLYURETHANE WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
TR polyurethane wheels, aluminium centre, standard duty brackets type (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65_al/65nl/srfp_nl_asmtab.prj},{NB=656403},{COD=656403},{D=125},{F=35},{H=156},{G=73},{C=12},{E=37},{O=120},{LC=220},{PPATH=srfp_nl_asmtpl.prj},{DD=12},{TG=0},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{W=1.08},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
656401
656401
80
25
107
73
12
40
200
0.65
656402
656402
100
30
128
73
12
35
200
0.88
656403
656403
125
35
156
73
12
37
220
1.08
656404
656404
150
40
188
102
20
50
300
2.20
656414
656414
160
50
193
102
20
56
300
2.54
656406
656406
200
50
236
102
20
56
300
2.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성