카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
NY SRP/NL FR - "TR-ROLL" polyurethane wheels with polyamide 6 centre, standard duty "NL" swivel top plate bracket with front locking brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62NY - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with polyamide 6 centre, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62ny/62ny_nl/62ny_nl_srp_fr_asmtab.prj},{NB=629503},{VE=ERNY},{BR=3},{D=125ER},{DX=125},{F=40},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=15},{L1=60},{COD1=629303},{COD2=629403},{COD3=629503},{L=40},{VER=1},{L2=MIN},{PPATH=62ny_nl_asmtpl.prj},{W=1.19},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
627322
627322
100
40
128
100x85
80x60
9
35
120
200
1.08
627323
627323
125
40
156
100x85
80x60
9
37
120
220
1.24
629503
629503
125ER
40
156
100x85
80x60
9
37
120
220
1.19
627334
627334
160
50
199
140x110
105x80
11
56
156
300
2.78
627324
627324
160ER
50
199
140x110
105x80
11
56
156
300
2.72
627336
627336
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
3.07
627326
627326
200ER
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성