카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/P - "TR-ROLL" polyurethane wheels, aluminium centre, fixed bracket type "P"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62AL -TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS
TR-Roll polyurethane wheels, heavy-duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62_al/62p/62_sf_p_asmtab.prj},{NB=628503SF/P},{BR=2},{COD=628503},{D=125},{F=40},{H=170},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC1=350},{LC2=350},{DD=20},{L1=85},{COD1=627603},{COD2=628503},{COD3=627203},{L=50},{PPATH=62p_asmtpl.prj},{W=1.69},{INFO=Technical description},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC1
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
628512
628512
100
40
138
100x85
80x60
9
300
300
0.85
628513
628513
125
40
161
100x85
80x60
9
350
350
1.26
628503
628503
125
40
170
140x110
105x80
11
350
350
1.69
628514
628514
160
50
205
140x110
105x80
11
550
550
2.11
628515
628515
180
50
228
140x110
105x80
11
600
600
2.42
628516
628516
200
50
250
140x110
105x80
11
700
700
2.85
628518
628518
250
50
298
140x110
105x80
11
750
750
3.74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성