카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
68FVCCX - Polyamide 6 solid wheels charged with glass fiber, stainless steel ball bearing bore
Tellurerota
High temperature
68FV -
Polyamide 6 solid wheels charged with glass fiber
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/high_temperature/serie68fv/68fvwheels/68fv_ccx_asmtab.prj},{NB=683602},{COD=683602},{D=100},{F=30},{DD=12},{L=45},{SL=250},{RR=400},{LC=250},{W=0.27},{INFO=Catalogue},{PPATH=68fv_cc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
683602
683602
100
30
12
45
250
400
250
0.27
683603
683603
125
30
12
45
350
500
350
0.33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성