카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - Polyamide 6 solid wheels charged with glass fiber, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
High temperature
68FV -
Polyamide 6 solid wheels charged with glass fiber, standard duty (NL) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/high_temperature/serie68fv/68fv_nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=684882},{BR=1},{COD=684882},{WT=CC},{D=100},{F=30},{H=128},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=35},{LC=220},{DD=12},{L1=60},{COD1=684882},{COD2=685182},{COD3=688082},{L=45},{DFA=8},{W=0.74},{INFO=Technical description},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
684882
684882
100
30
128
100x85
80x60
9
35
220
0.74
684883
684883
125
30
156
100x85
80x60
9
37
220
0.83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성