카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N 277.2 Ejector pin / Core pin, Form A, not nitrated - Precision ejectors
Tecnorm
4 Precisional ejectors
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/04_praezisions_auswerfer/n277_2_auswerferstift_kernstift_form_a.prj},{NB=N277.2.0820.250},{INFO=Online PDF},{D1=8.2},{D2=14.0},{D4=D1 +0.03},{K=5.0},{R=0.5},{L=250},{L1=8},{MAT=Warmarbeitsstahl},{HRC1=Kernzugfestigkeit ca. 1400 N/mm2},{HRC2=45 ± 5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
D1
Cutting-Ø g6 -0.005
[mm]
D2
Head-Ø -0.2
[mm]
D4
Diameter
ⁿ/ₐ
K
Head height -0.05
[mm]
R
Radius +0.2
[mm]
L
Overall length +2
[mm]
L1
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRC1
Hardness - shank
[N/mm^2]
HRC2
Hardness - head
[HRC]
N277.2.0150.100
N277.2.0150.100
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0150.125
N277.2.0150.125
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0150.160
N277.2.0150.160
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0150.200
N277.2.0150.200
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0200.100
N277.2.0200.100
2.0
4.0
D1 +0.03
2.0
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0200.125
N277.2.0200.125
2.0
4.0
D1 +0.03
2.0
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0200.160
N277.2.0200.160
2.0
4.0
D1 +0.03
2.0
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0200.200
N277.2.0200.200
2.0
4.0
D1 +0.03
2.0
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0200.250
N277.2.0200.250
2.0
4.0
D1 +0.03
2.0
0.2
250
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0200.315
N277.2.0200.315
2.0
4.0
D1 +0.03
2.0
0.2
315
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0220.100
N277.2.0220.100
2.2
4.0
D1 +0.03
2.0
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0220.125
N277.2.0220.125
2.2
4.0
D1 +0.03
2.0
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0220.160
N277.2.0220.160
2.2
4.0
D1 +0.03
2.0
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0220.200
N277.2.0220.200
2.2
4.0
D1 +0.03
2.0
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0220.250
N277.2.0220.250
2.2
4.0
D1 +0.03
2.0
0.2
250
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0220.315
N277.2.0220.315
2.2
4.0
D1 +0.03
2.0
0.2
315
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0250.100
N277.2.0250.100
2.5
5.0
D1 +0.03
2.0
0.3
100
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0250.125
N277.2.0250.125
2.5
5.0
D1 +0.03
2.0
0.3
125
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0250.160
N277.2.0250.160
2.5
5.0
D1 +0.03
2.0
0.3
160
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0250.200
N277.2.0250.200
2.5
5.0
D1 +0.03
2.0
0.3
200
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0250.250
N277.2.0250.250
2.5
5.0
D1 +0.03
2.0
0.3
250
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0250.315
N277.2.0250.315
2.5
5.0
D1 +0.03
2.0
0.3
315
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0270.100
N277.2.0270.100
2.7
5.0
D1 +0.03
2.0
0.3
100
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0270.125
N277.2.0270.125
2.7
5.0
D1 +0.03
2.0
0.3
125
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
N277.2.0270.160
N277.2.0270.160
2.7
5.0
D1 +0.03
2.0
0.3
160
5
Warmarbeitsstahl
Kernzugfestigkeit ca. 140...
45 ± 5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성