카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N 081 Guide bushing with collar, bronze-plated like DIN 9831 / ISO 9448 - Guide elements
Tecnorm
1 Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/01_fuehrungselemente/n081_fuehrungsbuchse_mit_bund_asmtab.prj},{NB=N081.32},{INFO=Online Pdf},{TOL=+0,015/+0,004},{D1=32},{D2=48},{D3=53},{D4=56},{D6=67},{D7=80.0},{B=26.0},{B1=38.5},{C=12},{L=93},{L1=30},{L2=4.5},{L3=7},{L4=23.0},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{SW=10.000},{X=5.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{A1=8.870},{A2=2.300},{A3=2.300},{NDM1=6.466},{H=21.000},{DH=12.800},{HH=5.000},{H1=4.500},{PPATH=assemblies/n081_fuehrungsbuchse_mit_bund_asmtpl.prj},{MAT=Stahl, 18NiCrMo5, gehärtet 64 ± 2 HRC, Bronze: GSnPbBz10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TOL
Tolerance
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D6
Diameter
[mm]
D7
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
B1
Height
[mm]
C
Length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
N081.19
N081.19
+0,012/+0,003
19
32
39
40
52
65.0
22.3
32.0
12
59
23
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N081.20
N081.20
+0,012/+0,003
20
32
39
40
52
65.0
22.3
32.0
12
59
23
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N081.24
N081.24
+0,012/+0,003
24
40
46
48
60
73.0
24.3
35.4
12
79
23
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N081.25
N081.25
+0,012/+0,003
25
40
46
48
60
73.0
24.3
35.4
12
79
23
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N081.30
N081.30
+0,015/+0,004
30
48
53
56
67
80.0
26.0
38.5
12
93
30
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N081.32
N081.32
+0,015/+0,004
32
48
53
56
67
80.0
26.0
38.5
12
93
30
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N081.38
N081.38
+0,015/+0,004
38
58
63
66
77
90.0
28.5
42.8
12
108
37
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N081.40
N081.40
+0,015/+0,004
40
58
63
66
77
90.0
28.5
42.8
12
108
37
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N081.48
N081.48
+0,015/+0,004
48
70
77
80
91
104.0
32.0
48.8
12
127
47
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N081.50
N081.50
+0,015/+0,004
50
70
77
80
91
104.0
32.0
48.8
12
127
47
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N081.63
N081.63
+0,018/+0,005
63
85
92
95
106
119.0
35.8
55.3
12
150
60
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
N081.80
N081.80
+0,018/+0,005
80
105
115
118
129
142.0
41.5
65.3
12
150
60
Steel, 18NiCrMo5, hardene...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성