Modul1,0
Technische Antriebselemente
03 Maschinenkomponenten
01 Verzahnungstechnik
01 Stirnräder
Gerade
Polyacetal Verzahnungsqualität 8
Powered by
CAD모델 선택
{tea/0320maschinenkomponenten/0120verzahnungstechnik/0120stirnraeder/gerade/polyacetal20verzahnungsqualitaet208/modul12c0.prj},{NB=10075KU},{PREVIEW=10075ku.png},{PARTNO=10075KU},{D=75},{B=8},{Z=75},{DA=77},{N=40},{L=18},{BH8=10},{CATALOGUE=TEA_HH},{LEVEL1=03 Maschinenkomponenten},{LEVEL2=01 Verzahnungstechnik},{LEVEL3=01 Stirnräder},{LEVEL4=Gerade},{LEVEL5=Polyacetal Verzahnungsqualität 8},{NN_CUSTOM=Modul1,0},{FILE_NAME=10075KU.stp},{TECHNICAL_VIEW=KUp1.png},{PNG=KUp2.png},{VAR_FILE_PATH=D:/DOME/2023/TEA Hamburg/import data 02_11_2023/03_motorenkomponenten/TEA_HH_ImportEXCL_03_Motorenkomponenten.csv}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
B
b
[mm]
Z
number of teeth
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
N
[mm]
L
[mm]
BH8
B(H8)
[mm]
10028KU
10028KU
28
8
28
30
20
18
6
10030KU
10030KU
30
8
30
32
20
18
8
10032KU
10032KU
32
8
32
34
25
18
8
10035KU
10035KU
35
8
35
37
25
18
8
10036KU
10036KU
36
8
36
38
25
18
8
10038KU
10038KU
38
8
38
40
25
18
8
10040KU
10040KU
40
8
40
42
30
18
8
10042KU
10042KU
42
8
42
44
30
18
8
10045KU
10045KU
45
8
45
47
30
18
8
10048KU
10048KU
48
8
48
50
30
18
8
10050KU
10050KU
50
8
50
52
35
18
10
10052KU
10052KU
52
8
52
54
35
18
10
10054KU
10054KU
54
8
54
56
35
18
10
10055KU
10055KU
55
8
55
57
35
18
10
10056KU
10056KU
56
8
56
58
35
18
10
10060KU
10060KU
60
8
60
62
40
18
10
10064KU
10064KU
64
8
64
66
40
18
10
10065KU
10065KU
65
8
65
67
40
18
10
10070KU
10070KU
70
8
70
72
40
18
10
10072KU
10072KU
72
8
72
74
40
18
10
10075KU
10075KU
75
8
75
77
40
18
10
10080KU
10080KU
80
8
80
82
40
18
10
10085KU
10085KU
85
8
85
87
40
18
10
10090KU
10090KU
90
8
90
92
40
18
10
10096KU
10096KU
96
8
96
98
40
18
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성